Leistungskurven-Generator : Servomotoren mit und ohne Gehäuse
Drehzahl vs. Drehmoment
Motor-Parameter
| * Angenommen, der Motor befindet sich im Gehäuse, Motorleistung +/- 10% | |||
| Montiert auf: | AL Kühlkörper (Zoll) | ||
| Thermischer Res: | °C Anstieg pro Watt | ||
| Nenndrehzahl: | RPM | Nennleistung: | Watts |
Parameter des Antriebs
| Typ des Antriebs | |
|---|---|
| Eingangsspannung | |
| Bus-Spannung | |
| Ipeak-Antrieb | |
| Icont-Antrieb | |
| Max Com Freq / Max PWM Freq | |
| Max. Drehzahl | RPM |
Motor-Parameter
Parameter des Antriebs
| Antrieb | |
|---|---|
| Spitzenstrom | Arms |
| Bus-Spannung (L-L) | VDC |
Get your performance curve
Füllen Sie dieses kurze Formular aus
um Ihre Kurve zu sehen
-ODER-
Einloggen/Registrierung
um Zugang zu Kollmorgen Inhalten zu erhalten