Servo motores submersíveis da Série Goldline® S
Estes servo motores sem escova incorporam uma tecnologia de compensação de pressão para permitir uma operação subaquática de até 20.000 pés enquanto suporta ambientes extremos. Eles apresentam aço inoxidável e gabinetes em bronze níquel-alumínio ou um gabinete de alumínio anodizado para obter máquinas mais leves. Como todos os eixos são em aço e vedados com uma vedação O-ring de manutenção externa. A Série S possui todas as ferramentas necessárias para uma produção de volume com bom custo benefício.
Recursos
- Escolha de aço inoxidável e gabinetes em bronze níquel-alumínio ou um gabinete de alumínio anodizado para obter máquinas mais leves
- Eixo de aço inoxidável com vedação de manutenção externa
- Montagens NEMA
- Realimentação do Resolver
- Conectores SEACON
- Pressão compensada: 10.000 psi
- Conexões de chicote
- Projetado para suportar batidas violentas e ambientes extremos
Especificações
| Tamanho da estrutura | S-10x | S-20x | S-40x | S-60x | S-80x |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do indutor | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
| Enrolamentos | A, B | A, B | A, B | A, B | A, B |
| Máx. BARRAMENTO (VCC) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Parada máxima de Tc Nm (lb-pol.) | 4.45 (39.4) | 13.02 (115.2) | 37.16 (328.9) | 89.52 (792.3) | 217.01 (1921) |
| Máx Tp Nm (lb-pol.) | 6.35 (56.2) | 20.48 (181.3) | 49.50 (438.1) | 131.83 (1167) | 322.80 (2857) |
| Nominal máx. N | 5500 | 2800 | 2350 | 2950 | 2000 |
| Potência nominal máx. em BARRAMENTO máx. kW (Hp) | 2.05 (3) | 2.16 (3) | 7.31 (10) | 16.86 (23) | 20.89 (28) |
| Pressão compensada psi (profundidade, pés) | 10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
| Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
| Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Goldline-S Submersible Motor Data Sheet | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
| Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Type-Examination Certificate | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf |
| Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf |
| Goldline_CE_ATEX Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg |
Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL
Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.
Série Goldline B/BM e BH/MH
A Série B e M são motores de inércia baixa e média que funcionam com energia em linha de 230 VCA. As Séries BH e MH fornecem recursos e desempenhos semelhantes a 400/480 VCA.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.