D & DH Rotatorische Direktantriebe mit Gehäuse
Kollmorgen DDR Motoren mit Gehäuse bieten hohe Leistung und vollständige Wartungsfreiheit in einer Präzisions-Servolösung. Diese Motoren verfügen dank eines großen Durchmessers, kurzer Länge und einer hohen Anzahl Magnetpole über eine ausgezeichnete Drehmomentdichte und machen Getriebe, Steuerriemen und andere Komponenten für die Kraftübertragung überflüssig. Bei Bedarf entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine passende Lösung für Ihre Anwendung.
Eigenschaften
Merkmale
- D Serie: 240-VAC
- DH Serie: 400/480-VAC
- Der Dauermomentbereich von 5,3 bis 339 Nm deckt ein breites Anwendungsspektrum ab.
- Drehzahlen von bis zu 800 U/Min erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl.
- Nennleistungen von bis zu 3240 Watt werden dem hohen Strombedarf der meisten Anwendungen gerecht.
- Die hochauflösende Sinus-Encoder-Rückführung sorgt für ausgezeichnete Präzision und eine Wiederholgenauigkeit unter einer Bogensekunde.
- Eine optionale, robuste Resolver-Rückführung für mehrere Drehzahlen gewährleistet den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
- IP65- und IP67-Wellenabdichtungen schützen vor dem Eindringen von Staub und Wasserstrahlen.
- Übertemperaturschutz durch eingebauten Thermistor
- CE-Zertifizierung und UL-Zulassung für weltweiten Einsatz
Vorteile
- Bietet programmierbare Funktionen für Indexierungssysteme, die den Durchsatz und die Präzision konventioneller mechanischer und Reluktanz-Technologien bei weitem übertreffen.
- Durch die direkte Kopplung an die Last entfallen Spiel und Nachgiebigkeit und somit die Wartung und der eventuelle Austausch von Getrieben, Riemen oder Scheiben.
- Die Auslegung ohne Spiel und Nachgiebigkeit verbessert das Ansprechverhalten des Systems.
- Wegfall von Kupplungen und damit verringerte Maschinengröβe.
- Die Ausführung mit Einzel- und Doppellager verringert die statische Reibung.
Spezifikationen
240-Volt-Systeme
AKD Servoantrieb | Leistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Dauerdrehmoment1 | Spitzendrehmoment | Maximale Drehzahl |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | U/Min | ||||
D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
D141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 200 | ||
D142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 120 | ||
D143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 60 |
400/480-Volt-Systeme
AKD Servoantrieb | Leistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Dauerdrehmoment1 | Spitzendrehmoment | Maximale Drehzahl |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | U/Min | ||||
DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 500 | ||
DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
DH141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 300 | ||
DH142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 300 | ||
DH143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 120 |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
DDR Indexer Presentation.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen Housed DDR Motors Selection Guide | English | Share URLview | |
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH | German | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根有框架直接驱动旋转 (DDR) 电机选型指南 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Housed D & DH 3D Models & 2D Dimensions | English | |
Share URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=ddr |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Housed D&DH UL Certification | English | |
Share URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo%20and%20Stepper%20Motors%20-%20Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1 |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.