4/8-Kanal-Analogausgänge, 0–10 VDC
Diese 4-Kanal-Analogausgänge sind als 0 bis 10 V, 12 Bit, 1-Kabel-System und als -10 V bis +10 V, 12 Bit, 4 x 2-Kabel-System erhältlich.
Spezifikationen
Technische Daten | AKT2G-AT-410-000 | AKT2G-AT-425-000 |
---|---|---|
Anzahl der Ausgänge |
4 | |
Stromversorgung |
24 V DC über die Stromkontakte |
|
Signalspannung |
0..10 V |
-10 bis +10 V |
Last |
> 5 kΩ (kurzschlusssicher) |
|
Messfehler |
< ± 0,1 % (bei 0 °C bis +55 °C, relativ zum Skalenendwert) < ± 0,2 % (bei Verwendung des erweiterten Temperaturbereichs) |
|
Auflösung |
12 Bit |
|
Umwandlungszeit |
~ 250 µs |
|
Stromversorgung für Elektronik |
über den E-Bus |
|
Verteilte Zähler |
Ja |
|
Stromverbrauch über den Ebus |
typ. 140 mA |
|
Elektrische Isolierung |
500 V (E-Bus/Feldspannung) |
|
Bitbreite im Prozess-Image |
4 x 16-Bit AO-Ausgang |
|
Konfiguration |
über TwinCAT System Manager |
|
Gewicht |
ca. 60 g |
|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb |
-25 °C bis +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) |
|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung |
-40 °C bis +85 °C |
|
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit |
95 %, nicht kondensierend |
|
Abmessungen (B x H x T) |
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (ausgerichtete Breite: 12 mm) |
|
Montage |
auf 35 mm Montageschiene konform mit EN 60715 |
|
Vibration/Stoßfestigkeit |
konform mit EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, siehe auch Installationsanleitung für erweiterte mechanische Belastbarkeit |
|
EMV-Störfestigkeit/Emissionen |
konform mit EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
|
Schutzgrad |
IP20 |
|
Installationsposition |
variabel |
|
Zulassung |
CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_d.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen. Über die Klemmen können Steppermotoren mit bis zu 5 A und in einem Spannungsbereich von 8–50 V betrieben werden.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.