Saídas Analógicas de 4 e 8 canais, de 0 a 10 VCC
Essas saídas analógicas de 4 canais estão disponíveis em uma versão de sistema de 0…10 V, 12 bits, 1 fio e um sistema de -10 V…+ 10 V, 12 bits, 4 x 2 fios.
Especificações

| Dados técnicos | AKT2G-AT-410-000 | AKT2G-AT-425-000 |
|---|---|---|
|
Número de saídas |
4 | |
|
Fonte de energia |
24 VCC através dos contatos de energia |
|
|
Tensão do sinal |
0..10 V |
-10 ..+10 V |
|
Carga |
> 5 kΩ (à prova de curto-circuito) |
|
|
Erro de medição |
< ± 0,1% (a 0 °C ... +55 °C, em relação ao valor de escala completa) < ± 0,2% (quando a faixa de temperatura estendida é usada) |
|
|
Resolução |
12 bit |
|
|
Tempo de conversão |
~ 250 µs |
|
|
Fonte de alimentação para eletrônicos |
via E-bus E |
|
|
Relógios distribuídos |
sim |
|
|
Consumo de corrente via barramento E |
tip. 140 mA |
|
|
Isolamento elétrico |
500 V (E-bus/tensão de campo) |
|
|
Largura de bits na imagem do processo |
4 x Saída AO de 16 bits |
|
|
Configuração |
via TwinCAT System Manager |
|
|
Peso |
aprox. 60 g |
|
|
Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação |
-25 °C ... +60 °C (faixa de temperatura estendida) |
|
|
Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento |
-40 °C ... +85 °C |
|
|
Umidade relativa permitida |
95%, sem condensação |
|
|
Dimensões (W x H x D) |
aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) |
|
|
Montagem |
em trilho de montagem de 35 mm está em conformidade com EN 60715 |
|
|
Resistência a vibração/choque |
está em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, veja também as instruções de instalação para capacidade de carga mecânica aprimorada |
|
|
Imunidade/emissão EMC |
está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
|
Classe de proteção |
IP20 |
|
|
Posição de instalação |
variável |
|
|
Aprovação |
CE, ATEX, cULus |
|
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.