Vorsteuerung
Gültig für S300, S700
Der Parameter FFTSW (Vorsteuerungsschalter) verändert die Einstellungen für verschiedene Anwendungen.
Geschwindigkeitsvorsteuerung
Die Ist - Geschwindigkeitsvorsteuerung wird vor dem Drehzahlregelkreis zum Ausgang des Positionsregelkreises addiert.

Geschwindigkeitsvorsteuerung
- gültig für alle Positionsregelkreismodi (OPMODE=4...8)
- wird über den Trajektorie- Drehzahlwert berechnet
- Berechnung: Vorsteuerung = PSPEED • GPFFV
PSPEED: interner Geschwindigkeits- Sollwert in Schritten / 250 µs, der aus der Sollwertgenerierung berechnet wird (Fahrsatz bzw. Interpolation der externen Trajektorie).
GPFFV: Faktor der Geschwindigkeitsvorsteuerung (auf 1 normiert)
Beschleunigungsvorsteuerung
- gültig für alle Positionsregelkreismodi (OPMODE=4...8) außer dem Tabellenfahrsatz
- wird über den Trajektorie- Beschleunigungswert berechnet
- Berechnung: Vorsteuerung = ACMD • GPFFT
ACMD: Beschleunigungs- Sollwert in Schritten / (250 µs • 250 µs); ACMD = Delta(PSPEED)
GPFFT: Faktor der Stromvorsteuerung (auf 1 normiert)
Stromvorsteuerung
Die Ist- Stromvorsteuerung wird vor dem Drehzahlregelkreis- Filter (BiQuad und sekundärer Tiefpassfilter) mit dem folgenden Stromregelkreis zum Ausgang des Drehzahlregelkreises addiert.

Stromvorsteuerung Tabellensuche
- nur gültig für Tabellenfahrsätze (OPMODE=4,8)
- von der Bewegungsprofiltabelle übernehmen
- Berechnung: IVORCMD = Normierungsfaktor • Tabelleneintrag für Vorsteuerung
Normierungsfaktor: {(MJ • GPFFT) / (MKT • DIPEAK)} • {Delta(S) / (ACCTIME2)}
| MJ | Motorträgheitsmoment |
| GPFFT | Faktor der Stromvorsteuerung |
| MKT | Drehmomentkonstante des Motors |
| DIPEAK | max. Spitzenstrom des Verstärkers |
| Delta(S) | Beschleunigungsweg für einen Tabellenfahrsatz |
| ACCTIME | Beschleunigungszeit für einen Tabellenfahrsatz |
Externe Stromvorsteuerung
- die Stromvorsteuerung IVORCMD kann vom Feldbus oder der analogen Schnittstelle angegeben werden
- gültig für alle Drehzahl- und Positionsmodi (OPMODE=0,1,4..8)
- Normierung: IVORCMD=3280 für DIPEAK (Spitzenstrom des Verstärkers)
Trägheitsmomentvorsteuerung
- nur gültig für SERCOS externer Positionssollwert (OPMODE=6)
- Berechnung: IVORCMD = Delta(PSPEED) • GPFFT
Reibungskompensation
Bei der aktuellen Umsetzung wird nur die Coulombsche Reibung kompensiert. Der Strom zur Reibungskompensation ISTFR (in Ampere) ist proportional zur Coulombkraft. Befindet sich die Ist- Drehzahl in dem Intervall {-VSTFR, +VSTFR} ist der Strom zur Reibungskompensation proportional zur Drehzahl, um ruckartige Bewegungen bei geringen Geschwindigkeiten zu vermeiden. Sollte die Ist-Drehzahl? über dem entsprechenden Eckwert des Intervalls liegen, wird ein konstanter Strom ISTFR hinzugefügt.
- gültig für alle Drehzahl- und Positionsmodi (OPMODE=0,1,4..8)
![]() |
Charakteristische Kurve der Stromvorsteuerung zur Reibungskompensation |
Back to top
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >