Skip to main content
Referenztabelle AKM Stecker-Feedback | 02 Mai 2017 | |

Referenztabelle AKM Stecker-Feedback

Gültig für AKM

Stecker Option (PTC) B C C 
(Kabel)
D G H - T - Y Typ Striche
/Umdr.
Technik Aderzahl3 
FB/Th/Sense
Bemerkung
Stecker Option (KTY 84-130) 1 1 7 D - 1 R 2 U 1
Code Feedback Verfügbar für AKM...
1- Comcoder 2 3-7 1-2 - 2-6 - - 8 - - EPC15T 1024 optisch 11/2/0 single turn
2- Comcoder 2 3-7 1-2 - 2-6 - - 8 - - EPC15T 2048 optisch 11/2/0 single turn
AA BiSS B 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - AD34 2048 optisch 10/2/2 single turn
AB BiSS B 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - AD58 2048 optisch 10/2/2 multi turn
C- SFD 2 3-7 1-2 1-6 1 2-6 1-4 - 8 - 1 Size 
10/15/21
2 poles induktiv 4/0/2 single turn, nur AKD
CA SFD3 - - - 1-6 (KTY) - 1-4 - - - - Size 
10/15/21
2 poles induktiv 2/0/0 single turn, nur AKD
DA EnDAT 2.1 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - ECN1113/ 
ECN1313
512/ 
2048 4
optisch 10/2/2 single turn
DB EnDAT 2.1 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - EQN1125/ 
EQN1325
512/ 
2048 4
optisch 10/2/2 multi turn 
LA EnDAT 2.1 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - ECI1118/ 
ECI1319
16/ 
32 5
induktiv 10/2/2 single turn
LB EnDAT 2.1 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - EQI1130/ 
EQI1331
16/ 
32 5
induktiv 10/2/2 multi turn 
MA DRIVE-CLiQ - - - - - - 4-7 - 4-7 - ECN1324S   optisch 6/2/0 single turn,  
Thermosensor gemäß aktueller Siemens Anforderung, 
nur für Siemens Verstärker
MB DRIVE-CLiQ - - - - - - 4-7 - 4-7 - EQN1336S   optisch 6/2/0 multi turn,  
Thermosensor gemäß aktueller Siemens Anforderung, 
nur für Siemens Verstärker
GA, Hiperface 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - SKS36 128 optisch 8/2/0 single turn, nur S300/400/600/700
GB Hiperface 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - SKM36 128 optisch 8/2/0 multi turn, nur S300/400/600/700
GC Hiperface - - 1 - - - - - - 1 SEK34 16 kapazitiv 8/2/0 single turn, nur S300/400/600/700
GD Hiperface - - 1 - - - - - - 1 SEL34 16 kapazitiv 8/2/0 multi turn, nur S300/400/600/700
GE Hiperface DSL - - - 2-6 (KTY) - - - - - - EKS36 128 optisch 2/0/0 single turn, nur AKD
GF Hiperface DSL - - - 2-6 (KTY) - - - - - - EKM36 128 optisch 2/0/0 multi turn, nur AKD

GJ

Hiperface 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - SKS36 128 optisch 8/2/0 single turn, nur AKD
GK Hiperface 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - SKM36 128 optisch 8/2/0 multi turn, nur AKD
GM Safety Hiperface 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - SKS36S 128 optisch 8/2/0 single turn, nur mit Thermosensor PTC, nur AKD
GN Safety Hiperface 2 3-7 2 - 2-6 - - 8 - - SKM36S 128 optisch 8/2/0 Multi turn, nur mit Thermosensor PTC, nur AKD
R- Resolver 2 3-7 1-2 - 2-6 - - 8 - 1 Size 10/15/21 2 poles induktiv 6/2/0 single turn 
  1. nur ohne Bremse 
  2. bis max. 6A 
  3. x/y/z Daten für Feedback/Thermosensor/Sense 
  4. x/y Daten für AKM1-4/AKM5-8
  5. x/y Daten für AKM2-3/AKM4-8

About this Article

Kollmorgen Support