PROFIBUS

Table of Contents
Allgemeines
PROFIBUS ( Pro cess Fi eld Bus ) ist ein Standard für die Feldbus - Kommunikation in der Automatisierungstechnik.PROFIBUS ist der einzige konventionelle Feldbus, der in der Fertigungsautomatisierung und in der Prozessautomatisierung gleichermaßen eingesetzt werden kann.
PROFIBUS-DP (Dezentrale Peripherie) wird zur Ansteuerung von Sensoren und Aktoren durch eine zentrale Steuerung in der Fertigungstechnik verwendet. Es sind Datenraten bis zu 12 Mbit/s auf verdrillten Zweidrahtleitungen möglich. Die Kollmorgen Servoverstärker mit PROFIBUS benutzen dieses Protokoll.
Für die elektrische Übertragung sind zwei verschiedene Kabeltypen spezifiziert (Typ A und Typ B). Das bekannteste Kabel ist das lila Kabel vom Typ A. Dessen Farbfestlegung ist als Hinweis auf den nicht-eigensicheren Mantel des Kabels gedacht, denn im Gegensatz dazu sollen eigensichere Kabel vom Typ A einen blauen Mantel aufweisen.
Normierung
PROFIBUS wurde 1991/1993 in DIN 19245 definiert, ist 1996 in EN 50170 überführt worden und seit 1999 in IEC 61158/IEC 61784 festgelegt.
Organisation
Seit 1989 existiert die PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO), in der sich Hersteller und Anwender in Deutschland zusammengeschlossen haben. Kollmorgen ist Mitglied dieser Organisation.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >