Skip to main content
Kabel | 04 Mai 2017 | |

Kabel

Motorkabel_S700.jpgResolverkabel.jpgSR6-6-Y-Adapter_small.jpg

Typenschlüssel

Bei der Identifizierung der europäischen Leitungen helfen ab 2012 die "sprechenden" Typenschlüssel zentral / dezentral für alle konfektionierten Leitungen. 
Bestellnummern für vor 2012 definierte, konfektionierte Leitungen und Informationen zur Konfektionierung finden Sie in unserem Zubehör - Handbuch.

Konfektionierte Leitungen

Für die wichtigsten Anschlüsse unserer Servoverstärker bieten wir konfektionierte Leitungen an, weitgehend mit DESINA Farbkodierung.

Motor Kabel Für Kollmorgen Motoren bieten wir schleppfähige, konfektionierte Leistungskabel mit oder ohne integrierte Bremsadern an.
Feedback Kabel Alle Kollmorgen Motoren verfügen über Rückführstecker. Die beidseitig konfektionierten, schleppfähigen Rückführleitungen berücksichtigen die erforderliche Signalbelegung bei Servoverstärker und Servomotor.
Hybrid Kabel Für AKM Motoren mit SFD3/DSL Feedback bietet Kollmorgen Hybridleitungen an.
PC Anschlusskabel  Abhängig vom Verstärkertyp sind unterschiedliche Technologien für den Anschluss der Geräte an einen PC oder an ein Netzwerk vorhanden. Neben den PC Anschlussleitungen selbst bieten wir auch Adapter für Multilink an (siehe auch Seite Multilink).
Gegenstecker Die konfektionierten Kabel sind mit hochwertigen Gegensteckern versehen.
Feldbusleitung Für die Servoverstärkerreihe Sxyz liefern wir keine konfektionierten Leitungen für Feldbus Anschlüsse.

Weitere Informationen