Feedback Genauigkeit
Gültig für S300 (HWR<4.00), S400, S600
|
|
Resolver, 2-polig |
Resolver, 6-polig |
EnDAT Singleturn 2048 Lines/Umdr. |
EnDAT Multiturn 512 Lines / Umdr. |
EnDAT EQI Multiturn |
Sine Encoder |
Sine Encoder |
|
Absolute Position |
± 1/2000 Umdr. |
± 1/4000 Umdr. |
± 1/64800 Umdr. |
± 1/21600 Umdr. |
± 1/3240 Umdr. |
ENCLINES 64 |
ENCLINES 64 |
|
Position Wiederholgenauigkeit |
± 1/4000 Umdr. |
± 1/8000 Umdr. |
± 1/524288 Umdr. |
± 1/131072 Umdr. |
± 1/6480 Umdr. |
ENCLINES 256 |
ENCLINES 256 |
|
Feedback Auflösung mit PRBASE = 16 |
1/65536 Umdr. |
1/65536 Umdr. |
1/65536 Umdr. |
1/65536 Umdr. |
1/65536 Umdr. |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 65536 |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 65536 |
|
Feedback Auflösung mit PRBASE = 20 |
1/65536 Umdr. |
1/131072 Umdr. |
1/1048576 Umdr. |
1/1048576 Umdr. |
1/131072 Umdr. |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 1048576 pro Pole Pitch |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 1048576 pro Pole Pitch |
|
Feedback Auflösung mit PRBASE = 24 |
1/65536 Umdr. |
1/131072 Umdr. |
1/8388608 Umdr. |
1/2097152 Umdr. |
1/131072 Umdr. |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 16777216 pro Pole Pitch |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 16777216 pro Pole Pitch, letzten 4 Bit immer 0 |
|
Feedback Auflösung mit PRBASE = 28 |
1/65536 Umdr. |
1/131072 Umdr. |
1/8388608 Umdr. |
1/2097152 Umdr. |
1/131072 Umdr. |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 268435456 pro Pole Pitch |
max. ENCLINES 4096, begrenzt auf 268435456 pro Pole Pitch, letzten 8 Bit immer 0 |
|
Drehzahl Ripple (dw/dt) |
± 3 rpm bei sehr niedriger Geschw., 1% bei hoher Geschw. |
± 1.5 rpm bei sehr niedriger Geschw., 0.5% bei hoher Geschw. |
± 0.5 rpm bei sehr niedriger Geschw., 0.25% bei hoher Geschw. |
± 0.5 rpm bei sehr niedriger Geschw., 0.25% bei hoher Geschw. |
± 1.0 rpm bei sehr niedriger Geschw., 0.25% bei hoher Geschw. |
_ |
_ |
|
Realistische max. Encoder Emulation 1) |
1024 Lines / Umdr. |
3072 Lines / Umdr.' |
262144 Lines / Umdr. |
65536 Lines / Umdr. |
2048 Lines / Umdr. |
max. ENCLINES 128 |
max. ENCLINES 128 |
1) Maximale Ausgangsfrequenz ist 2 MHz
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >