Ethernet
Allgemeines
Ethernet ist eine kabelgebundene Datennetztechnik für lokale Datennetze (LANs). Sie ermöglicht den Datenaustausch in Form von Daten Frames zwischen allen in einem lokalen Netz (LAN) angeschlossenen Geräten (Computer, Drucker und dergleichen). .
Ethernet umfasst Festlegungen für Kabeltypen und Stecker, beschreibt die Signalisierung für die Bitübertragungsschicht und legt Paketformate und Protokolle fest. Ethernet ist weitestgehend in der IEEE - Norm 802.3 standardisiert.
Ethernet kann die Basis für Netzwerkprotokolle, z. B. IPX/SPX, TCP/IP, Ethercat, Profinet bilden.
10 Mbit/s Ethernet mit Twisted - Pair - Kabel
10Base - T, IEEE 802.3 Clause 14 – arbeitet mit vier Adern (zwei verdrillte Paare) eines CAT - 3 oder CAT - 5 - Kabels. Ein Hub oder Switch sitzt in der Mitte und hat für jeden Teilnehmer einen Port. Die Übertragungsrate ist 10 MBit/s und die maximale Länge eines Segments 100 Meter.
100 MBit/s Ethernet (Fast Ethernet)
Aktueller Standard ist 100Base - X (IEEE 802.3 Clause 24) für Twisted - Pair - Kabel und Glasfasern.
Power over Ethernet
Ebenfalls zum Ethernet - Standards gehört IEEE 802.3af (IEEE 802.3 Clause 33). Das Verfahren beschreibt, wie sich Ethernet Geräte über das Twisted - Pair - Kabel mit Energie versorgen lassen. Entsprechend ausgelegte Geräte werden mit 48 V und bis zu 15,4 Watt versorgt. Eine Logik stellt sicher, dass nur PoE - fähige Geräte mit Energie versorgt werden.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >