Erweiterungskarte FB-2to1
Gültig für S300, S700
Table of Contents
Allgemeines
Diese Karte kann verwendet werden für S300 und S700.
Die Erweiterungskarte "FB-2to1" kann in Schacht 1 gesteckt werden. Die Karte ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss eines digitalen primären und eines analogen sekundären Feedbacks an den Stecker X1. Die Einspeisung einer 24V DC Hilfsspannung an X33 wird auf der Erweiterungskarte in eine präzise 5V DC Geberversorgung für das sekundäre Feedback gewandelt.
Erweiterungskarte

Frontplatte

Anschlussmöglichkeiten
Eine detaillierte Beschreibung der Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers (Datei Auswahl).
Steckerbelegung
Anschlusspläne siehe Betriebsanleitung S300 und S700 (Datei Auswahl).
| X33 | Belegung Combicon Stecker | ||
| + | +24V DC (20...30V), ca. 500mA | ||
| - | GND | ||
| X32 | Belegung SubD 9 polig (sekundäres Feedback) | X1B | Belegung SubD 15 polig (primäres Feedback) |
| SinCos (1V p-p) | EnDat 2.2, BiSS digital, Sine Encoder with SSI | ||
| 1 | B- (Kosinus) | 1 | n.c. |
| 2 | SENSE+ | 2 | 0V |
| 3 | A- (Sinus) | 3 | n.c. |
| 4 | n.c. | 4 | +5V DC |
| 5 | +5V DC (300mA) | 5 | DATA |
| 6 | B+ (Kosinus) | 6 | n.c. |
| 7 | SENSE- | 7 | Temperaturfühler Motor |
| 8 | A+ (Sinus) | 8 | CLOCK |
| 9 | 0V | 9 | n.c. |
| - | - | 10 | Sense 0V |
| - | - | 11 | n.c. |
| - | - | 12 | Sense +5V |
| - | - | 13 | DATA |
| - | - | 14 | Temperaturfühler Motor |
| - | - | 15 | CLOCK |
Dokumentation
Das passende Datenblatt finden Sie mit Hilfe der Datei Auswahl, setzen Sie den Dokumenttyp auf "Beipackzettel".
Back to top
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >