Skip to main content
DESINA Farbkodierung | 04 Mai 2017 | |

DESINA Farbkodierung

DESINA steht für DE zentralisierte und S tandardisierte IN st A llationstechnik für Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme.DESINA beschreibt die Standardisierung der elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Installation von automatisierten Werkzeugmaschinen und Produktionssystemen.

Mit der Veröffentlichung der Teile 1 und 2 der ISO 23570 Anfang November 2005 durch das ISOZentralsekretariat ist das Installationssystem DESINA als internationale Norm anerkannt.

Folgende Leitungsfarben sind zur Funktionscodierung definiert:

image   Orange , RAL 2003: Servokabel, geschirmt

image   Grün , RAL 6018: Meßsysteme, geschirmt

image   Violett , RAL 4001: Feldbus, geschirmt

image   Gelb , RAL 1021: Sensor/Aktorkabel, ungeschirmt

image   Schwarz , RAL 9005: Leistungskabel, ungeschirmt

image   Grau , RAL 7040: 24 V Steuerleitung, ungeschirmt