Bremswiderstand


Allgemeines
Beim Abbremsen von Servomotoren wird elektrische Energie vom Motor zurückgespeist. Diese Energie wird über die im Servoverstärker/Netzteil integrierte Bremsschaltung an einen Bremswiderstand weitergeleitet und dort in Wärme umgewandelt. Die theoretischen Zusammenhänge sind auf der Seite 4 Quadranten Betrieb erklärt.
Viele unserer Servoverstärker besitzen einen eingebauten Bremswiderstand. In einigen Einsatzfällen reicht die Leistung dieses internen Widerstandes jedoch nicht aus. Entscheidend für die Auswahl des richtigen Widerstandes sind der ohmsche Widerstandswert und die benötigte Leistung. Alle Bremswiderstände erfüllen die CE Richtlinien und sind UL registriert.
Vollständige Informationen finden Sie in unserem Zubehör Handbuch.
Die Widerstände sind in mehreren Leistungsstufen erhältlich, die Auslegung ist auf der Seite Berechnung der Bremsleistung zu finden.
Für einen störungsfreien Betrieb gelten folgenden Voraussetzungen
- ungehinderter Zutritt von Kühlluft
- ungehindertes Abströmen der erwärmten Luft
- maximale Umgebungstemperatur 40°C
Achtung: Liegt die Umgebungstemperatur höher als 40°C, so ist die Dauerleistung um 4% pro 10 K Temperaturerhöhung herabzusetzen!
Bei unzureichender Kühlluft oder falscher Montage kann es zur Überhitzung und Zerstörung des Widerstandes und umliegender Bauteile kommen.
Aktuelle Kollmorgen Bremswiderstände
Übersicht
| Typ BAFP | Typ BAR | Typ BAS |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Flachwiderstand | Rohrwiderstand | Plattenwiderstand |
| IP40 | IP20 | IP20 |
Übertemperatur in Abhängigkeit der Dauerleistung

Normaler Betriebsbereich (bis 130%)
Empfohlener Betriebsbereich für maximale Lebensdauer und fehlerfreien Betrieb
Zulässiger Grenzbereich (bis 160%)
Zulässiger Betriebsbereich, Gefahr einer verringerten Lebensdauer und höheren Ausfallwahrscheinlichkeit
Unzulässiger Betriebsbereich (größer 160%)
Gefahr einer Überhitzung und Zerstörung des Widerstandes und umliegender Bauteile
Montage und Abstände

| Freiraum | BAFP | BAR | BAS |
|---|---|---|---|
| (1) | 200 mm | 200 mm | 300 mm |
| (2) | 300 mm | 200 mm | 1000 mm |
Dokumentation und Typenzuordnung
Informationen bezüglich CE, UL, RoHS usw. finden Sie auf der Seite Approvals.
Vollständige Informationen finden Sie im aktuellen Zubehör Handbuch.
| Wider- stand |
Nenn- leistung |
Max. Leistung |
Max. Betr.Spannung |
einmaliges Energie- aufnahmevermögen alle 120 s |
Verwendbar für | Zeichnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ (Datenblatt) |
(Ohm) | (W) | (W) | (VDC) | (kWs) | S300 (S3xx61) |
S300 (S3xx01) |
S400 S601...620 S701...712 |
S640 S748 |
S670 S772 |
S724 | AKD- x003...06 |
AKD- |
AKD- x02407 |
3D |
| BAS(U) 2000-10 | 10 | 2000 | 3200 | 850 | 200 | x | STEP | ||||||||
| BAS(U) 3000-10 | 10 | 3000 | 4800 | 850 | 300 | x | STEP | ||||||||
| BAS(U) 6000-10 | 10 | 6000 | 9600 | 850 | 600 | x | STEP | ||||||||
| BAR(U) 500-15 | 15 | 500 | 800 | 850 | 22 | x | x | STEP | |||||||
| BAR(U) 1000-15 | 15 | 1000 | 1600 | 850 | 44 | x | x | STEP | |||||||
| BAS(U) 2000-15 | 15 | 2000 | 3200 | 850 | 200 | x | x | STEP | |||||||
| BAS(U) 3000-15 | 15 | 3000 | 4800 | 850 | 300 | x | x | STEP | |||||||
| BAS(U) 6000-15 | 15 | 6000 | 9600 | 850 | 600 | x | x | STEP | |||||||
| BAR(U) 600-23 | 23 | 600 | 960 | 850 | 30 | x | x | STEP | |||||||
| BAR(U) 1000-23 | 23 | 1000 | 1600 | 850 | 44 | x | x | STEP | |||||||
| BAS(U) 2000-23 | 23 | 2000 | 3200 | 850 | 200 | x | x | STEP | |||||||
| BAS(U) 3000-23 | 23 | 3000 | 4800 | 850 | 300 | x | x | STEP | |||||||
| BAS(U) 4000-23 | 23 | 4000 | 6400 | 850 | 400 | x | x | STEP | |||||||
| BAFP (U) 100-33 | 33 | 100 | 160 | 850 | 2.7 | x | x | STEP | |||||||
| BAFP(U) 200-33 | 33 | 200 | 320 | 850 | 9 | x | x | STEP | |||||||
| BAR(U) 250-33 | 33 | 250 | 400 | 850 | 7 | x | x | STEP | |||||||
| BAR(U) 500-33 | 33 | 500 | 800 | 850 | 30 | x | x | STEP | |||||||
| BAR(U) 1500-33 | 33 | 1500 | 2400 | 850 | 35 | x | x | STEP | |||||||
| BAS(U) 3000-33 | 33 | 3000 | 4800 | 850 | 300 | x | x | STEP | |||||||
| BAR(U) 300-66 | 66 | 300 | 480 | 850 | 7 | x | STEP | ||||||||
| BAR(U) 600-66 | 66 | 600 | 960 | 850 | 22 | x | STEP | ||||||||
| BAR(U) 1000-66 | 66 | 1000 | 1600 | 850 | 44 | x | STEP | ||||||||
| BAR(U) 300-91 | 91 | 300 | 480 | 850 | 7 | x | STEP | ||||||||
| BAR(U) 600-91 | 91 | 600 | 960 | 850 | 22 | x | STEP | ||||||||
| BAR(U) 1000-91 | 91 | 1000 | 1600 | 850 | 44 | x | STEP | ||||||||
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >