Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Kollmorgen Helps Salvagnini Build More Energy-Efficient Metal-Bending Machines

Yenilik, yetkinlik, hizmet. 60 yıllık iş tecrübesi boyunca bu üç taahhüt, Salvagnini Group'un sac işleme ekipmanları alanında küresel liderliğe ulaşmasına yardımcı olmuştur. Dünya çapında 1 numaralı panel bükücü tedarikçisi ve tüm sac metal takımlar için en iyi beş şirket arasında olan Salvagnini'nin beş üretim tesisi, 25 şubesi, 2.000'den fazla çalışanı ve 79 ülkede 7.000'den fazla kurulumu bulunmaktadır. Böylesine büyük ve etkili bir varlığa sahip olan Salvagnini, daha üretken ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmanın ne kadar önemli olduğunu anlar.

"Kollmorgen'in sektörümüzün ihtiyaçlarına ve şirketimizin bu projedeki hedeflerine ilişkin içgörüsü, iş birlikçi mühendislik uzmanlığıyla birlikte iki ekibimiz arasında güçlü ve üretken bir ilişki kurulmasını sağladı. "
—Wolfgang Kunze, CTO Salvagnini Maschinenbau

Zorluk

Salvagnini'yi başarılı kılan aynı taahhütler - yenilik, yetkinlik ve hizmet - şirketin etik değerlerini canlandırıyor. Salvagnini, yenilikçi makineler üretmenin ve pazarlamanın ötesinde, müşterilerin daha yüksek üretkenlik, daha fazla enerji tasarrufu ve kullanıcılar için daha iyi bir çalışma deneyimi elde etmelerine yardımcı olmak istiyor.

Abkant pres ile karşılaştırıldığında, şirketin panel bükme makineleri, malzemeyi bir dizi büküm boyunca yönlendirmek için iyi eğitimli bir operatöre ihtiyaç duymadan daha doğru ve verimli bükümler üretir. Bunun yerine, panel bükme makinesi sacı otomatik olarak hassas bir konuma getirir, boş bir tutucu ile yerine sıkıştırır, büküm konumuna sabit bir karşı bıçak uygular ve bir bükülme oluşturmak için bükme bıçağını malzemeye doğru hareket ettirir. Bu parça daha sonra yeni bir pozisyona yönlendirilir ve biçimi tamamlamak için işlem gerektiği kadar tekrarlanır.

Bu işlem, son derece koordineli ve güçlü servo hareketi içerir. Normal şartlar altında önemli miktarda enerji tüketimi gerekirdi, ancak Salvagnini daha sürdürülebilir bir makine için enerji ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmanın yanı sıra yapımı, kullanımı ve bakımı daha kolay olan daha ergonomik bir makine üretmeyi başarmak istedi.

Çözüm

Kollmorgen, Salvagnini ekibiyle birlikte çalışarak yeni bir modüler tahrik serisi tasarladı: MKD çok eksenli dilim tahriki. Bu kompakt, yüksek performanslı tahrikler, frenleme enerjisini yakalama, Kollmorgen'in yeni patentli süper kapasitörlü DC akım regülatörünü kullanarak depolama ve bir sonraki hızlanma komutu sırasında serbest bırakma yeteneği sayesinde akıllı enerji yönetimi sunar. Sistem ayrıca makinenin ana güç kaynağı ağından alabileceği en yüksek gücü de sınırlayabilir. Sürücünün kompakt, modüler biçim faktörü, çok eksenli makinelerde kurulum çabasını ve panel alanını önemli ölçüde azaltır.

AKD-N merkezi olmayan servo sürücüler, kabin alanını daha da azaltmak, montaj ve bakımı basitleştirmek ve genel kablolama gereksinimlerini %80'e kadar azaltmak için kullanılır. Merkezsizleşme ayrıca değer kaybı ihtiyacını en aza indirir veya ortadan kaldırır, böylece daha küçük, daha enerji verimli sürücü ve motor kombinasyonları kullanılabilir.

Kollmorgen KBM doğrudan tahrikli motorlar çözümü tamamlar. Doğrudan makineye gömülü olan bu gövdesiz motorlar, karmaşık, geri tepmeye eğilimli ve yoğun bakım gerektiren şanzıman bileşenlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırırken ultra hassas hareket sunar. Salvagnini'nin panel bükme makinesinde, doğrudan tahrikli çözüm, döndürücü görev döngüsünü %25 oranında azaltır. Kontrol birimi ve sürücüler arasındaki iletişim, minimum işlemci yükü ile üstün doğruluk ve verim için EtherCATağ sistemi tarafından gerçekleştirilir.

Image 1

Sonuçlar

Kollmorgen hareket çözümü, süper kapasitörlü patentli DC akım regülatörü aracılığıyla frenleme enerjisinin geri kazanılmasını sağlayarak enerji tüketimini %4,6 oranında azaltır. Bir yıl boyunca bu, yaklaşık 1 MWh enerji tasarrufu sağlarken, yayılan ısıyı önemli ölçüde azaltır.

Çözüm aynı zamanda DC barasını büyük ölçüde stabilize ederken tepe güç gereksinimlerini %79 oranında azaltır. Bu, bileşen ömrünün uzamasına yardımcı olur ve tepe gücün sınırlı olduğu veya aşırı EMI gürültüsünün sorun olacağı elektrikli ortamlarda kurulum sağlar.

Akıllı enerji yönetimi sayesinde sistem, hat gücü kesildiğinde makineyi dakikalarca çalışır durumda tutabilir ve makine çalışmama süresini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

Panel bükme makinesi, Salvagnini'nin sürdürülebilirlik hedeflerini karşılayan, enerji açısından daha tasarruflu ve dayanıklıdır. Ayrıca daha güvenilir, üretken ve bakımı daha kolaydır ve şirketin dünya çapındaki müşterilerine daha iyi hizmet verme hedeflerini karşılar.

Image 2

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord Markası olan Kollmorgen, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorları, sürücüleri, lineer aktüatörleri, AGV kontrol çözümleri ve otomasyon platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Eşsiz bir performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığına sahip üstün çözümler sunuyor, makine üreticilerine kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.

PDF olarak indir

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.
Daha fazlası için

Uyumlu Robotik Takımlar Son İşlem Operasyonlarında Güvenlik ve Hassasiyeti Nasıl Sağlıyor?

Kuvvet kontrollü harmanlama veya son işlem operasyonları genellikle taşlama, çapak alma veya cilalamada ince uyumluluk sağlayabilen insan operatörlere dayanır. Ne yazık ki bu operasyonlar, yaralanmalardan tekrarlayan hareket zorluklarına kadar bu çalışanlar için doğal riskler yaratır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Cosmopack, özelleştirilmiş ambalaj çözümlerinden esnek ambalaj çözümlerine nasıl geçti? >

Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.

Kompakt, Verimli Hareket Yakıt Depolama Tanklarının Hizmet İçi Denetimi için Bir Dalgıç Robotu Güçlendiriyor >

Kollmorgen, çeşitli sektörlerdeki birçok şirketin performansı, kaliteyi, verimi artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmuştur. Ortaklarımızın başarılarını buradan okuyabilirsiniz.
Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor >

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.
Compliant Robotic Tooling Mitigates Risk and Delivers a Human Touch in Finishing Operations

Uyumlu Robotik Takımlar Son İşlem Operasyonlarında Güvenlik ve Hassasiyeti Nasıl Sağlıyor? >

Kuvvet kontrollü harmanlama veya son işlem operasyonları genellikle taşlama, çapak alma veya cilalamada ince uyumluluk sağlayabilen insan operatörlere dayanır. Ne yazık ki bu operasyonlar, yaralanmalardan tekrarlayan hareket zorluklarına kadar bu…

Uzayı ve Başka Dünyaları Kollmorgen'in Uzaya Layık Motorlarıyla Keşfedin >

Uzay keşfi gelişmeye devam ediyor ve Kollmorgen ortak mühendislikle tasarlanmış motorlar ile uzayın aşırı koşullarına dayanmanıza yardım edebilir.

Yeni Uzay Yarışını Güvenebileceğiniz Motorlarla Kazanın >

Alçak Dünya yörüngesi (LEO) hızla büyüyen ticari bir ekonomi ve Kollmorgen bu yeni uzay yarışını desteklemek için gereken uzmanlığa ve uzaya uyumlu motorlara sahip.

EO/IR Hareket Kontrolü için 5 En Sert Ortam  >

Elektro-Optik/Kızılötesi (EO/IR) Sistemler, çok çeşitli uygulamalarda uzun menzilli görsel ve termal görüntüleme sunmak için kullanılır. Genelde uydu, havacılık ve askeri uygulamalarda kullanılan EO/IR sistemlerinde iki ana bileşen vardır: sensörler…
Gövdesiz Motor için Motioneering, Kollmorgen

Gövdesiz Motor için Hareket Mühendisliği >

Geleneksel bir servo ya da step motorun boyutlandırması Motioneering (Hareket Mühendisliği) boyutlandırma aracı ile kolaydır, peki ama gövdesiz bir motorda boyutlandırma nasıldır? Bu parçalarda dikkate alınacak özel bir husus var mıdır? Motioneering…

Bir Makinenin Gövdesiz Motora İhtiyacı Olduğunu Gösteren Üç Tasarım Hususu: >

Mühendisler yeni bir makine tasarımına servo motorlar dâhil ederken genellikle zorluklarla yüz yüze gelir. Muhafazalı motor ile gövdesiz motor arasında seçim yapmak bunlardan biri olmamalıdır. Bu blog neden bir gövdesiz motor düşünülmesi gerektiğini…