The AGV system receives a transport order. The order is allocated to a vehicle, the load is picked up, transported to drop off position and dropped off. The order is finished and the vehicle is ready to receive a new order.
NDC Layout Assistant
O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn MoreNDC Flex
NDC Flex é um sistema revolucionário que combina a eficiência dos veículos guiados automaticamente (AGVs) com a adaptabilidade dos robôs móveis autônomos (AMRs). Essa abordagem híbrida garante a máxima produtividade no local ao mesmo tempo em que reduz os riscos relacionados a possíveis interrupções.
Learn MoreEngenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.
Recursos Relacionados
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >
O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >
Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >
A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >
No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >
As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.