PCMM: controlador programável, mestre multieixos
Nosso controlador PCMM proporciona desempenho máximo a partir de um controlador integrado, com capacidade de operar desde módulos de máquinas de pequeno porte até máquinas completas, com mais de 20 eixos, e E/S. Inclui um PLC eficiente, controlador de movimento e mestre EtherCAT em uma carcaça pequena.
*O PCMM não está disponível para novas aplicações. Recomendamos o PCMM2G para novos projetos.
Características
- O Kollmorgen Automation Suite™ oferece programação, testes, configuração e comissionamento totalmente integrados
- O utilitário de servidor web integrado simplifica a manutenção
- Controle 20 eixos ou mais* e, ao mesmo tempo, reduza o espaço ocupado pela máquina:
- Mestre EtherCAT multieixos e controlador de movimento
- Soft PLC IEC61131-3 completo para controle de máquinas, com suporte para todas as 5 linguagens de programação
- Opção de PLCopen para movimento ou Pipe Network™ para programação do controle de movimento
- A memória não volátil de 32 KB armazena dados de máquina para eliminar o refugo no reinício após um corte de energia
- O slot para cartão SD simplifica o backup e o comissionamento, sem necessidade de um PC
- A E/S integrada inclui 6 entradas digitais e 2 saídas digitais. É possível acrescentar a E/S adicional do sistema com a série AKT de E/S remota
- Opera em conjunto com o Kollmorgen Visualization Builder™ para programar os painéis de interface homem-máquina do AKI
- Possibilita a compatibilidade plug-and-play com todos os servodrives e servomotores da Kollmorgen
- Dá acesso a todas as vantagens das várias plataformas de motor da Kollmorgen, como AKM®, CDDR™ e outras tecnologias de acionamento direto
* A quantidade máxima de eixos depende da complexidade do movimento/automação e do desempenho (há possibilidade de 20 eixos ou mais em máquinas de baixa complexidade a uma taxa de atualização da rede de 1 kHz, 8 eixos com base em uma máquina de complexidade média a uma taxa de atualização da rede de 4 kHz)
Benefícios
- Reduza o espaço ocupado pelo painel, os custos de fiação e o tempo de construção com uma máquina multieixos programável e um controlador de movimento integrado ou use o AKD-PDMM integrado para ter uma economia de espaço ainda maior
- Reduza o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalonável para programar o PCMM™ ou o AKD PDMM®
- Minimize o risco e maximize o desempenho com o hardware do drive AKD, líder de mercado, integrado à arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
- Ofereça recursos avançados em uma máquina de desempenho mais alto com as vantagens do Pipe Network™ e a capacidade de coengenharia da Kollmorgen
- Controle vários servoeixos de alto desempenho sem necessidade de um controlador separado, poupando espaço no gabinete e custos de fiação
- Construa um sistema completo com desempenho ideal, usando drives, motores, módulos de E/S, painéis de HMI e outros componentes projetados para operar em conjunto
Specifications
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Processador | Disponível com CPU de 1,2 GHz ou 800 MHz |
| Memória interna | Memória flash de 64 MB para armazenamento de programas |
| Memória externa | Cartão SD removível (não incluído) |
| Alimentação de entrada | 24 Vcc a 1,25 A |
| Temperatura operacional | 0 °C - 40 °C |
| Vedação | IP20 |
| E/S local | 6 entradas digitais, 2 saídas digitais |
| Rede de movimento | EtherCAT, taxa de atualização máxima de 4 kHz |
| Programação de PLC | IEC-61131-3, suporte para todas as 5 linguagens |
| Programação de movimento | PLCopen ou PipeNetwork® |
| Programação de HMI | Programação em KVB para painéis AKI2G |
| Dimensões | 174 mm (A) x 46,6mm (L) x 111,5 mm (P) |
| Certificações | CE/UL |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| KAS IDE PDMM and PCMM WebServer User Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20IDE%20PDMM%20and%20PCMM%20WebServer%20User%20Manual%20EN%20%28REV%20G%29.pdf |
| KAS Release Notes EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-07/KAS-Release-Notes-v5.00.pdf |
| PCMM Installation Manual EN DE FR IT PT ES RU ZH | Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/PCMM_Installation_Manual_en-de-fr-it-pt-es-ru-zh%20Rev%20D.pdf |
| PCMM Letter of Volatility | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/developer-network/letter-volatility-pcmm-controllers |
| PCMM Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH | Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/930-200026-99%20PCMM%20Safety%20Notes%20EN%20DE%20FR%20IT%20PT%20ES%20RU%20ZH%20REV%20A.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| PCMM CE Declaration of Conformance | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-12/PCMM%20CE%20Declaration%20of%20Conformance.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
| Title | Release | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|---|
| AKD2G Firmware for KAS |
02-17-00-001
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-11/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-17-00-001.tgz |
| KAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M1EC) |
4.05 R1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PCMM-M-M1EC-4.05.0.98100.zip |
| KAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M2EC) |
4.05 R1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PCMM-M-M2EC-4.05.0.98100.zip |
| KAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-MCEC) |
4.05 R1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PCMM-M-MCEC-4.05.0.98100.zip |
| KAS Controller EIP |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Controller%20EIP%20rev2_9.zip |
| KAS Device GSDML |
2.1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.1-KOLLMORGEN-KAS-DEVICE-20140122.xml |
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.