Ana içeriğe atla
PCMM Büyük resim

PCMM: Programlanabilir Kontrolcü, Çok Eksenli Master

PCMM kontrolcümüz, küçük makine modüllerinden 20'den fazla eksenli makinelere ve G/Ç birimlerine kadar her şeyi çalıştırabilen, gömülü bir kontrolcüden maksimum performans sunar. Güçlü bir PLC, Hareket Kontrolcüsü ve EtherCAT Master tek bir pakette bir araya gelir.

*PCMM yeni uygulamalar için artık mevcut değildir. Yeni tasarımlar için PCMM2G kullanmanızı öneririz.

Global
Sınırlı Sayıda

Özellikler

  • Kollmorgen Automation Suite™, tamamen entegre programlama, test, kurulum ve devreye alma çözümü sunar.
  • Gömülü web sunucusu satış sonrası destek hizmetini basitleştirir
  • Makinenin kapladığı alanı azaltırken 20 veya daha fazla ekseni* kontrol eder:
    • Çok eksenli EtherCAT master ve hareket kontrolcüsü
    • Makine kontrolü için 5 programlama dilini destekleyen eksiksiz IEC 61131-3 uyumlu Soft PLC
    • Hareket kontrolü ve programlaması için PLCopen veya Pipe Network™ seçeneği
    • 32 kB'lık kalıcı bellek, elektrik kesintisi sonrasında yeniden başlatmada veri kaybını önlemek için makine verilerini depolar
    • SD kart yuvası, bilgisayara gerek kalmadan yedekleme ve devreye alma işlemlerini kolaylaştırır
    • Entegre giriş/çıkışlar arasında 6 dijital giriş ve 2 dijital çıkış bulunmaktadır. AKT serisi uzaktan giriş/çıkış modülleri ile sisteme ek giriş/çıkışlar eklenebilir
  • AKI insan-makine arayüzünün programlanması için Kollmorgen Visualization Builder™ ile birlikte çalışır
  • Tüm Kollmorgen servo sürücüler ve servo motorlarla tak ve çalıştır uyumluluğu sağlar
  • Kollmorgen'ın AKM®, CDDR™ ve diğer doğrudan tahrik teknolojileri de dahil olmak üzere geniş motor platformu yelpazesinin tüm avantajlarına erişim sağlar

* Maksimum eksen sayısı, hareket/otomasyon karmaşıklığına ve performansa bağlıdır (düşük karmaşıklıkta makineler için 1 kHz ağ güncelleme hızında 20 veya daha fazla eksen, orta karmaşıklıkta makineler için 4 kHz ağ güncelleme hızında 8 eksen mümkündür).

Yararları

  • Gömülü çok eksenli programlanabilir makine ve hareket kontrolcüsü ile pano alanını, kablolama maliyetlerini ve montaj süresini azaltın veya daha da fazla yer tasarrufu için entegre AKD-PDMM'yi kullanın
  • PCMM™ veya AKD PDMM® birimlerini programlamak için tek, ölçeklenebilir bir geliştirme ortamı kullanarak tasarım süresini hızlandırın ve entegrasyonu basitleştirin
  • Sektör lideri AKD sürücü ile, kendini kanıtlanmış Kollmorgen Automation Suite mimarisiyle entegre ederek riski en aza indirin ve performansı en üst düzeye çıkarın
  • Pipe Network™ ve Kollmorgen ortak mühendislik yeteneklerinin avantajlarıyla, daha yüksek performanslı bir makinede gelişmiş özellikler sunun
  • Ayrı bir kontrol birimine ihtiyaç duymadan birden fazla yüksek performanslı servo eksenini kontrol edin, böylece pano alanından ve kablolama maliyetlerinden tasarruf edin
  • Sürücüler, motorlar, giriş/çıkış modülleri, HMI panelleri ve birlikte çalışmak üzere tasarlanmış diğer bileşenleri kullanarak optimum performansa sahip eksiksiz bir sistem oluşturun

Specifications

Teknik ÖzellikAçıklama
İşlemci1.2GHz ya da 800MHz CPU seçeneği
Dahili BellekProgram depolama için 64 MB Flash bellek
Harici BellekÇıkarılabilir SD kart (dahil değildir)
Giriş Gücü24 Vdc @ 1,25 A
Çalışma Sıcaklığı0 °C-40 °C
SızdırmazlıkIP20
Yerel G/Ç6 dijital giriş, 2 dijital çıkış
Hareket AğıEtherCAT®, maks. 4 kHz güncelleme hızı
PLC ProgramlamaIEC-61131-3, 5 dil desteği
Hareket ProgramlamaPLCopen ya da PipeNetwork®
HMI ProgramlamaAKI2G panelleri için KVB programlama
Boyutlar174mm (Y) x 46,6mm (G) x 111,5mm (D)
SertifikalarCE/UL

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
KAS IDE PDMM and PCMM WebServer User Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KAS%20IDE%20PDMM%20and%20PCMM%20WebServer%20User%20Manual%20EN%20%28REV%20G%29.pdf
KAS Release Notes EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-07/KAS-Release-Notes-v5.00.pdf
PCMM Installation Manual EN DE FR IT PT ES RU ZH Chinese, Simplifiedve Englishve Frenchve Germanve Italianve Portuguese, Brazilve Russianve Spanish
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/PCMM_Installation_Manual_en-de-fr-it-pt-es-ru-zh%20Rev%20D.pdf
PCMM Letter of Volatility English
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/developer-network/letter-volatility-pcmm-controllers
PCMM Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH Chinese, Simplifiedve Englishve Frenchve Germanve Italianve Portuguese, Brazilve Russianve Spanish
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/930-200026-99%20PCMM%20Safety%20Notes%20EN%20DE%20FR%20IT%20PT%20ES%20RU%20ZH%20REV%20A.pdf
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Full-line Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
PCMM CE Declaration of Conformance English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-12/PCMM%20CE%20Declaration%20of%20Conformance.pdf

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
2D/3D Product Model English
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models
Title Release File Language Date Share URL
AKD2G Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
KAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M1EC)
4.05 R1
English
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PCMM-M-M1EC-4.05.0.98100.zip
KAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M2EC)
4.05 R1
English
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PCMM-M-M2EC-4.05.0.98100.zip
KAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-MCEC)
4.05 R1
English
Share URL /sites/default/files/2026-05/KAS-PCMM-M-MCEC-4.05.0.98100.zip
KAS Controller EIP
–
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Controller%20EIP%20rev2_9.zip
KAS Device GSDML
2.1
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.1-KOLLMORGEN-KAS-DEVICE-20140122.xml

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için