Como faço para calcular o torque contínuo de um motor quando ele está operando em um ambiente acima de sua temperatura nominal? Visto que o torque contínuo do motor (Tc) é classificado em um ambiente de 40 °C, como posso estimar o torque contínuo do…
Aprendizado de máquina e redes neurais: termos importantes na logística moderna, mas o que eles significam de fato? Nós precisamos de um especialista para nos explicar. Paul Hamblin, editor da revista Logistics Business, conhece um.
Usar uma configuração convencional de estilo do redutor e do motor único na máquina empacotadora de fluxo pode ser o motivo pelo qual você não está obtendo a flexibilidade e o desempenho necessários para acompanhar a demanda.
Para fabricantes que estão buscando oferecer funcionalidades de personalização, a verdadeira personalização em massa para o tamanho de um lote exigirá mais do que adquirir os mais modernos equipamentos ou impressoras 3D. É importante…
Quando e como personalizar um servomotor padrão depende dos benefícios previstos derivados da personalização que devem incluir uma solução ligada à forma, ajuste e função. Saiba mais.
Uma alternativa para personalizar um servomotor é utilizar um motor sem carcaça e integrar diretamente na própria máquina. Saiba mais em nosso novo post no blog.
Existem muitas razões para escolher um motor sem carcaça. Eles são extremamente compactos, simples, eficientes e precisos. É isso que sua aplicação exige?
Um motor à prova de explosão é claramente marcado com uma identificação que reconhece sua adequação para um determinado ambiente perigoso.A identificação reconhecerá a classe, a divisão e o grupo de perigo para o qual o motor é adequado.
Desde o conceito até a produção, a Kollmorgen é a única parceira de que você precisa para contar com o design mais ambicioso, a engenharia mais capacitada e a entrega mais confiável.
Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um…
Sistema eletro-ópticos/infravermelhos desempenham um papel crucial de defesa, na terra, no ar, no mar e no espaço. Veja como criamos soluções em Motion para ajudá-lo a tornar cada missão de projeto bem-sucedida.
Qual é a melhor maneira de alcançar alto torque e operação suave em velocidades relativamente baixas, conforme necessário para aplicações de EO/IR? Leia o nosso blog para descobrir.