Salta al contenuto principale

Motori Kollmorgen per la difesa: processi collaudati, consegna affidabile

Poche sfide commerciali sono eccezionali e complesse quanto ottenere un contratto nel settore della difesa. Specifiche di programma, obblighi contrattuali e requisiti di fornitura sono molto più rigorosi rispetto a qualsiasi altro settore produttivo civile.

La mitigazione dei rischi è fondamentale in ogni stadio per rispettare le scadenze, passare senza problemi dalla fase di prototipizzazione alla produzione a pieno ritmo e garantire l'approvvigionamento continuo dei clienti per tutto il programma.

Perché diventare partner di Kollmorgen?

Per avere successo serve un partner affidabile. Con oltre 100 anni al top nel settore del motion, di cui più di 70 dedicati alla progettazione, produzione e fornitura di prodotti di motion per applicazioni aerospaziali e di difesa, Kollmorgen offre motori di comprovata affidabilità, dalla progettazione iniziale all'assistenza garantita, in teatri di operazione sparsi in tutto il mondo.

La nostra conoscenza approfondita delle applicazioni di difesa, del co-engineering, della personalizzazione e dei processi di produzione sostenibile assicura il massimo successo dei programmi in corso. Forniamo la conoscenza, la rapidità, l'adattabilità, la diligenza, l'esperienza e le risorse che ti occorrono per progettare i sistemi di motion più efficaci per i programmi di difesa e per garantirne il successo a lungo termine.

Pietre miliari congiunte chiave:

Conoscenza: progettazione iniziale

Kollmorgen non lavora su progetti già esistenti. Siamo in grado di soddisfare le tue specifiche in materia di prestazioni e qualità con i motori più efficienti ed efficaci, garantendo la produttività che ti occorre in termini di quantità e tempistiche. Siamo un partner che collabora con te e con il tuo team tecnico per creare il motore ottimale a livello di prestazioni, affidabilità e costi.

Pietra miliare chiave: revisione congiunta delle specifiche

Velocità: prototipizzazione

I nostri team di prototipizzazione vantano decenni di esperienza e sono in grado di realizzare motori pronti all'uso che operano esattamente in base alle tue specifiche. Garantiamo una prototipizzazione in tempi rapidi per qualsiasi motore, anche i più complessi, generalmente con consegna in poche settimane. Inoltre, grazie alla vasta gamma di prodotti commerciali in aggiunta a migliaia di varianti standard collaudate, un pezzo che normalmente sarebbe considerato un prototipo su misura è spesso incluso nell'offerta standard di Kollmorgen.

Pietra miliare chiave: revisione preliminare della progettazione

Adattabilità: progettazione iterativa

In CAD tutto può sembrare perfetto, ma la realizzazione pratica del prototipo mostrerà probabilmente qualcosa da modificare o ritoccare. Lo capiamo bene e siamo preparati a riprogettare i motori rapidamente per adattarli alle modifiche. L'adattabilità è un aspetto basilare dell'identità di Kollmorgen ed è integrata in tutti i nostri processi di progettazione e produzione.

Pietra miliare chiave: revisioni intermedie della progettazione

Diligenza: progettazione finale

Il processo è importante e noi lo seguiamo. Per ogni fase di prototipizzazione e progettazione operiamo con diligenza per garantire la piena corrispondenza con le tue richieste e con tutti i dettagli del prodotto finale prima della produzione in serie.

Pietra miliare chiave: revisione finale della progettazione

Esperienza: produzione

Produzione snella, processi ripetibili e controlli qualitativi permettono a Kollmorgen di passare con rapidità ed affidabilità dalla prototipizzazione alla produzione a pieno ritmo. Il nostro sistema di business si basa sul flusso di lavoro Kanban, su celle con flusso a pezzo unico, sulla gestione visiva e su un sofisticato controllo delle scorte. L'uso di processi di produzione efficienti ci ha permesso di ampliare la nostra gamma di prodotti commerciali e varianti standard, garantendoti qualità e puntualità ad ogni fornitura di motori.

Pietra miliare chiave: revisione della prontezza alla produzione

Risorse: produzione continua e supporto al programma

Noi di Kollmorgen abbiamo sempre dimostrato la nostra capacità di mantenere la disponibilità, la qualità e le prestazioni richieste per i prodotti nell'ambito di programmi di difesa su larga scala e a lungo termine. Sappiamo cosa implicano esportazione, sicurezza informatica e altri tipi di requisiti. Sappiamo come agire nell'ambito di programmi di fornitura preferenziali mirati a garantire una consegna puntuale e senza difetti. E sappiamo anche come gestire i costi per assicurare il successo del tuo programma per l'intera durata.

Pietra miliare chiave: revisioni periodiche del programma

Scarica la Brochure

Pronto a scoprire tutto ciò di cui è capace il tuo sistema di difesa?

Utilizza i nostri tool di progettazione avanzata per iniziare rapidamente a scegliere i motori giusti per la tua applicazione. Affidati successivamente alla nostra esperienza in materia di co-progettazione per ottenere esattamente le specifiche e le modifiche che ti occorrono in fatto di prestazioni, qualità, produttività e costi ottimali. I tool di progettazione self-service di Kollmorgen basati sul web includono:

Selettori di prodotti

Per la selezione diretta dei prodotti quando conosci già la coppia, la velocità, il dimensionamento e altri requisiti.

Inizia il confronto

Motioneering

Per una selezione guidata dei prodotti quando conosci i requisiti dell'applicazione, ma non la coppia e la velocità necessarie.

Dimensiona la tua applicazione

Curve di prestazioni

Per visualizzare la velocità e la coppia in base al fattore di avvolgimento, alla temperatura ambiente, alla corrente di azionamento e ad altri fattori

Genera curve

Esplora tutti i nostri tool di progettazione »

 

Inizia!

Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.

Parla con un esperto di motion

Da oltre 100 anni Kollmorgen crea soluzioni innovative che trasformano grandi idee in realtà, rendono il mondo più sicuro e migliorano la vita. La storia della nostra affidabilità non ha rivali e le nostre proposte vantano l'assistenza di centri di progettazione di eccellenza e di un servizio di assistenza clienti in tutte le principali regioni del mondo.

Guarda la presenza globale di Kollmorgen | Scopri la differenza di Kollmorgen

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere l'obiettivo previsto. È un dato di fatto della vita moderna che queste armi siano necessarie per promuovere la sicurezza nazionale e globale. In un mondo incerto, sono necessari in quantità sempre maggiori e con capacità innovative come mai prima d'ora.
Scopri di più

Sistemi elettro-ottici/a infrarossi

I sistemi elettro-ottici/a infrarossi richiedono un motion fluido e reattivo perfettamente coordinato tra gli assi di azimut ed elevazione. Per acquisire e mantenere un'immagine fissa, i sistemi di motion devono sopportare e contrastare forze come il martellamento dei veicoli terrestri in azione, la turbolenza degli aerei in volo e le condizioni estreme che si incontrano in mare o anche nello spazio.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…

Motion per missili: dalla rapida innovazione alla rapida produzione  >

Con il rapido aumento della domanda di missili nei mercati di tutto il mondo e la ricerca di capacità ancora più innovative, gli ingegneri devono poter accedere in tempi brevi a sistemi di motion altamente specializzati, prodotti in quantità…

I 5 ambienti più difficili per il motion control nei sistemi EO/IR >

I sistemi elettro-ottici/a infrarossi (EO/IR) sono utilizzati per ottenere l'imaging visivo e termico a lunga distanza per una serie di applicazioni. Spesso in uso in satelliti, aerei e applicazioni militari, i sistemi EO/IR sono costituiti da due…
Superiamo i limiti nella progettazione dei missili

Superiamo i limiti nella progettazione dei missili >

I missili operano in condizioni tra le più difficoltose. Possono essere soggetti ad un massiccio flusso di calore quando attraversano gli strati dell'atmosfera terrestre e a causa dell'elevata velocità. Con valori di velocità oltre i 10.000 km…
Optimize Frameless Motor Performance and Cost in 5 Steps or Less, Kollmorgen

5 considerazioni per ottimizzare i motori frameless in applicazioni per il settore aerospaziale e la difesa >

Dalla progettazione all'implementazione, la riuscita di un programma aerospaziale e di difesa dipende dall'efficienza della prototipizzazione, dai bassi costi di produzione e dall'affidabilità dell'approvvigionamento. Per questi motivi gli ingegneri…