Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Massima velocità ed efficienza energetica con un design ibrido

 Kollmorgen-Tisse Hybrid Machine

Prima in Turchia nel campo dell´iniezione plastica, Tisse ha sviluppato insieme a Kollmorgen una macchina ibrida elettro-idraulica in grado di fabbricare prodotti difficili e delicati ad alte velocità. La sua potenza e qualità eliminano problemi come gli errori di eiezione e le elevate quantità di sprechi. La macchina offre inoltre una produttività superiore e un´efficienza energetica maggiore del 35-40% rispetto alla concorrenza.

La eS-Drive450 di Tisse è il risultato della collaborazione tra l´ingegneria Kollmorgen e Tisse Plastic Injection Molding Machines Company. Prima macchina ibrida nello stampaggio a iniezione della plastica, la sua parte di iniezione include un sistema elettrico e un sistema idraulico composti da serraggio e movimentazione, oltre a una unità di eiezione. Kollmorgen-Tisse Ömer Sengelen Il design ibrido assicura velocità e risparmio energetico nella produzione. L´intero software della macchina è stato scritto completamente da Kollmorgen. La parte di iniezione della macchina ibrida consiste in 2 servomotori, mentre le parti di serraggio, movimentazione ed eiezione formano il sistema idraulico. Poiché la pompa del sistema idraulico è azionata da un servomotore, la macchina può essere definita un sistema ibrido elettrico completo. Nella parte di iniezione sono stati utilizzati servomotori per ottenere un´accelerazione cruciale e un equilibrio sensibile della pressione e permettere di iniettare in modo semplice e rapido la plastica liquida nello stampo. La velocità è di grande importanza soprattutto nello stampaggio di prodotti a pareti sottili: poiché prodotti come i coperchi dei vasetti di yogurt si raffreddano molto rapidamente, il processo deve essere completato immediatamente. Seref Karaoglan, project manager di Kollmorgen Turkey, parla delle prestazioni della macchina: »Notiamo spesso che i produttori hanno difficoltà a fabbricare questi prodotti. Abbiamo progettato la macchina ibrida non solo per ottenere efficienza energetica, ma anche per aumentare la velocità. Si potrebbe pensare che non sia stato facile progettare una macchina di questo tipo perché, per esempio, applichiamo 10 stadi di velocità differenti e 10 stadi di pressione differenti in base al tipo di stampo per ottenere un movimento di 90mm (P/Q). Effettivamente, non è facile ottenere questo risultato con servomotori qualsiasi: noi abbiamo utilizzato gli azionamenti S600 e i controller PDMM di Kollmorgen».Omer Sengelen, Production Manager di Tisse Machine, riassume la posizione dell´azienda nel settore: »Ci stiamo sforzando di aggiungere caratteristiche notevoli anche alle macchine standard. In effetti, avevamo abbandonato la produzione delle macchine di stampaggio a iniezione nel 2000. Nel 2008, tuttavia, abbiamo notato che vi era una richiesta di macchine di stampaggio per soffiaggio e abbiamo ricominciato a produrle. Grazie alla competenza e all´elevata qualità dei prodotti che abbiamo sviluppato in virtù della nostra partnership con Elsim Kollmorgen, siamo ora in grado di produrre macchine di stampaggio a iniezione di alto livello». I sistemi di serraggio nelle normali macchine di stampaggio a iniezione sono solitamente problematici. Lo stampaggio a iniezione potrebbe essere veloce, ma il serraggio Kollmorgen-Tisse AKD PDMM Motion Control è il lato negativo: il rapporto di compressione è minore, ma i sistemi di serraggio provocano grossi costi ad alte velocità. La parte di serraggio nelle macchine a iniezione idrauliche è sempre conforme alle specifiche, ma predominano le lamentele riguardo alla velocità di iniezione. La loro velocità massima è compresa fra 100mm/h e 200mm/s. Questa macchina ibrida unisce il lato migliore dei due sistemi. Mentre permette il serraggio e altre parti della macchina che richiedono potenza per il funzionamento veloce, è anche in grado di raggiungere una velocità di 300mm/h facendo lavorare il sistema di iniezione con i servomotori. Oltre a questi vantaggi, offre un risparmio di energia nella pompa del sistema idraulico proprio grazie ai servomotori. Seref Karaoglan, project manager di Kollmorgen, afferma: »Le macchine elettriche sono apprezzate per la loro efficienza energetica a differenza delle vecchie macchine idrauliche dove i motori asincroni continuano a ciclare anche quando la macchina è spenta e consuma energia».

Una valvola a tecnologia speciale
La rigenerazione è ottenuta grazie alla speciale valvola utilizzata nel sistema idraulico della macchina. Supponiamo che il grasso prelevato dal serbatoio e iniettato nel sistema fornisca 100 unità di energia nei sistemi classici. Grazie a questa valvola, il grasso che esce dal sistema viene re-iniettato nel sistema stesso, anziché essere trasferito nel serbatoio. Si ottiene pertanto una potenza addizionale che può raggiungere il60%. Secondo Seref Karaoglan, oltre alla potenza addizionale, si ottiene anche una velocità addizionale: »È come il generatore di un´automobile che carica l´accumulatore. Avremmo potuto utilizzare valvole standard per le parti di serraggio, perché avevamo un´accelerazione nella parte di iniezione. Tuttavia, grazie a questa valvola speciale, utilizziamo il sistema di serraggio come se fosse azionato elettricamente e aumentiamo la velocità grazie alla rigenerazione».

Potenza parallela grazie a due motori diversi
Un´altra caratteristica stellare della macchina è l´impiego di 2 motori differenti nel processo di iniezione che sviluppano potenza in parallelo fra loro. I motori sono collegati mediante viti molto particolari che funzionano in modo sincrono. Tali viti permettono ai motori di ciclare con elevata precisione in meno di 1/10mm e assicurano il funzionamento stabile anche ad velocità.

Efficiente sistema di comunicazione
La velocità raddoppia perché l´ugello di iniezione nella macchina viene spinto e tirato dai motori gemelli. Seref Karaoglan spiega: »I sistemi di comunicazione Kollmorgen permettono il funzionamento sincrono dei due motori sullo stesso sistema meccanico ma con una rotazione indipendente. Se uno dei motori lavora auna velocità minore di 1/10mm potrebbe danneggiare le viti che sono molto particolari e costose. Il tempo di comunicazione e la sincronizzazione dei motori richiedono meno di 1 m/s.

Frenatura high-tech
I motori utilizzati nella macchina sono molto pesanti e potenti. »Abbiamo adottato misure di ogni tipo nell´eventualità di qualsiasi problema di comunicazione reciproca. Nel sistema è stata inserita una resistenza di frenatura da 6,5kW, perché mentre le viti e le sfere guadagnano accelerazione, si manifesta un effetto volano». Seref Karaoglan sottolinea inoltre che diventa veramente difficile controllare la velocità e afferma: »I prodotti che abbiamo utilizzato sono quelli sviluppati da Kollmorgen e includono delle piastre che forniscono una frenatura a gradini. Sarebbe stato impossibile per me riuscire in questo progetto con resistenze di frenatura standard».

Software speciale per la pompa
Nei sistemi alimentati a grasso vi sono 2 elementi importanti: velocità e pressione. Il software sviluppato per questa macchina assicura la pressione desiderata alla velocità richiesta. »Possiamo utilizzare 10 distanze PQ differenti – prosegue Seref Karaoglan –. Sfruttiamo questo vantaggio anche nel sistema di serraggio. Grazie al software della pompa servomotorizzata raggiungiamo la velocità desiderata entro 150-200ms e, nonostante questa velocità, otteniamo la pressione richiesta con una banda di errore di 2 o 3 bar».

L´elevata ingegneria di Kollmorgen
La soluzione di automazione delle macchine di Kollmorgen unisce una piattaforma di programmazione software altamente integrata e intuitiva, componenti di movimento al top della gamma e straordinari servizi ingegneristici cogestiti al fine di creare macchine altamente differenziate e organizzazioni commerciali più redditizie. È stato dimostrato che la Kollmorgen Automation Suite™ accelera il processo di sviluppo, migliora la fabbricazione delle macchine, riduce gli sprechi e incrementa l´efficienza dell´hardware (OEE).

Kollmorgen-Tisse Kollmorgen Automation Suite Automation Solution

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità di produzione.
Scopri di più

AKD® PDMM

AKD PDMM® combina un servoasse AKD e il controller master PCMM EtherCAT che supporta fino a oltre 31 ulteriori assi AKD.

  • Capacità completa di automazione KAS grazie al linguaggio di programmazione standard Soft PLC IEC61131-3
  • Controllo integrato per molteplici servoassi, I/O completa e interfaccia HMI
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

La piattaforma di riferimento per la programmazione dell'automazione macchina ad alte prestazioni, con motion e controllo pronti all'uso in pochi minuti.
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie >

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità…
Magazzino a tamburo per l’accumulo dei pezzi grezzi azionato da un servomotore AKM di Kollmorgen.

Il taglio ottimale dei tubi >

Come ottenere rapidamente la lunghezza desiderata senza sfridi. Kollmorgen Automation Suite conferisce un nuovo slancio al settore della lavorazione dei metalli
Una produzione di mattoni impeccabili

Una produzione di mattoni impeccabili >

Il motion control di KOLLMORGEN realizza tagli rapidi e precisi dai filoni di argilla