S600
I servoazionamenti digitali della serie S600 azionano direttamente linee da 230 a 480 V CA ed erogano corrente di uscita da 1,5 a 20 Amp RMS/fase, continua. Le funzionalità di posizionamento intelligente includono profili di velocità, controllo di registro, limitazione di oscillazione, task interconnessi, task assoluti e relativi e varie tipologie di percorsi trasversali di riferimento. L'assistenza per questi azionamenti è prevista solo per i clienti esistenti. Per le nuove applicazioni, consigliamo la serie S700.

Caratteristiche
- CE, UL, cUL
- Direttamente su rete 3~ con messa a terra, 230 V - 480 V CA
- Corrente di uscita da 1,5 A a 20 A
- Resistenza di frenatura integrata fino a 20 A
- Filtro di rete integrato fino a 20 A, tutti i collegamenti di schermatura direttamente all'amplificatore
- Se si usano i servoamplificatori in aree residenziali, il prodotto potrebbe causare interferenze ad alta frequenza. Filtri supplementari a cura dell'utente.
- Adatto fino 20 A in quadri elettrici da 300 mm
- Funzionamento tramite PC con software di configurazione
- Interfacce per controllo di motori passo-passo, funzionamento master-slave, ingranaggi elettronici integrati
- Controller di posizione con memoria per 255 blocchi di movimento integrata. Posizionamento intelligente:
- profili di velocità
- controllo tacche di registro
- limitazione di oscillazione
- task di movimento interconnessi
- posizionamento assoluto e relativo
- varie modalità di ritorno al punto di partenza
- Emulazione encoder selezionabile, incrementale o assoluto
- Sistema a retroazione multipla:
- Resolver fino a 36 poli
- ComCoder
- Encoder incrementale o sinusoidale con Hall
- Encoder sinusoidale con EnDat/HIPERFACE/BISS
- Encoder sinusoidale senza traccia dati
- Encoder incrementale AquadB
Specifiche
Dati tecnici
601 | 603 | 606 | 610 | 614 | 620 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale | V~ | 3 x 208 V-10% - 480 V+10%, 60 Hz 3 x 230 V-10% - 480 V+10%, 50 Hz |
|||||
Potenza nominale installata per funzionamento S1 | kVA | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 |
Tensione nominale DC-link | V= | 260-675 | |||||
Corrente nominale di uscita (valore rms, ± 3%) | Arms | 1,5 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 |
Corrente di picco di uscita (max. 5 s, ± 3%) | Arms | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 40 |
Potenza continua circuito a recupero (RBint) | W | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Potenza continua circuito a recupero (RBext) max. | kW | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Potenza di picco circuito a recupero (RBext) max. | kW | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Dimensioni per quadri elettrici ad armadio da 300/400 mm
601/603/606/610 | 614 | 620 | |
---|---|---|---|
Altezza | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Larghezza | 70 mm | 100 mm | 120 mm |
Profondità | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Profondità con connettori | 273 mm | 273 mm | 273 mm |
Inizia!
Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.
Parla con un esperto di motionMedia & Downloads
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 493.09 KB | Copy URL |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | 01 Gen 2020 | 12.08 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Giu 2021 | 15.53 MB | |
S300 S600 Catalog EN RevA | English | 14 Ott 2011 | 3.93 MB |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen S600 Servoazionamento Opuscolo IT | Italian | 01 Ott 2015 | 789.94 KB | |
Kollmorgen S600 Servo Drive Brochure UK | English | 01 Ott 2015 | 1.01 MB |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 8.79_ND0 |
English | 01 Mar 2016 | 806.12 KB | Copy URL |
![]() Release: 9.56_ND0 |
English | 01 Mar 2016 | 796.45 KB | Copy URL |
![]() Release: 5.76_ND0 |
English | 08 Dic 2004 | 814.02 KB | Copy URL |
![]() Release: 5.99_ND0 |
English | 01 Gen 2014 | 811.25 KB | Copy URL |
![]() Release: 6.68_ND0 |
English | 01 Gen 2014 | 833.68 KB | Copy URL |
![]() Release: 6.86_ND0 |
English | 01 Gen 2014 | 837.33 KB | Copy URL |
![]() Release: 6.98_ND0 |
English | 01 Dic 2014 | 823.39 KB | Copy URL |
![]() Release: 7.76_ND0 |
English | 01 Dic 2014 | 812.56 KB | Copy URL |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 5.53-285 |
English, German | 17 Ott 2011 | 7.04 MB | Copy URL |
![]() Release: 5.53-285 |
English, German | 17 Ott 2011 | 7.04 MB | Copy URL |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 140 |
German | 01 Mar 2015 | 63.52 KB | Copy URL |
![]() Release: 2.38 |
English | 14 Gen 2019 | 2.42 MB | Copy URL |
![]() Release: 1.1, 1.10 |
English | 01 Dic 2008 | 57.5 KB | Copy URL |
![]() Release: 5.2b |
English | 01 Gen 2011 | 824.94 KB | Copy URL |
![]() Release: 01/2009 |
English | 01 Gen 2009 | 24.81 KB | Copy URL |
![]() Release: 3.3.2 |
English | 18 Nov 2021 | 225.31 KB | Copy URL |
![]() Release: – |
English | 08 Gen 2015 | 31.9 KB | Copy URL |
Article | |
---|---|
Resolving Servo Feedback Choices | This PowerPoint presentation explains the differences between different types of servo motor feedback devices, including: The differences between absolute and incremental devices. The... |
Aviso n12 no S300, S600 e S700 | A advertência n12 é um indicador de que o nome e o número do motor salvos no eeprom do drive não correspondem ao nome e número do motor armazenados na memória do encoder Endat. Ao usar um encoder... |
Códigos de Falha | Os dispositivos que foram enviados à Kollmorgen para reparo são examinados e o resultado da análise é documentado em um relatório. Os códigos de falha, que são usados nestes... |
Mensagem de Erro F32 | Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F32 Erro de sistema O software... |
Mensagem de Erro F31 | Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F31 Erro no programa de macro... |
Pages
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Lug 2015 | Copy URL | |
![]() |
German | 07 Set 2022 | 260.22 KB | Copy URL |
![]() |
English | 07 Set 2022 | 240.88 KB | Copy URL |
![]() |
English | 11 Feb 2022 | 536.76 KB | Copy URL |
Kollmorgen WEEE Statement (RoHS, RoHS2 and EU Directive 2012/19) | English, German | 05 Giu 2020 | Copy URL | |
![]() |
English | 09 Lug 2003 | 256.73 KB | Copy URL |
![]() |
German | 28 Gen 2021 | 70.74 KB | Copy URL |
![]() |
German | 23 Nov 1998 | 758.31 KB | Copy URL |
![]() |
English | 21 Ott 2021 | 125.18 KB | Copy URL |
![]() |
English | 28 Gen 2021 | 77.59 KB | Copy URL |