La capacità di un operatore di reagire rapidamente per rilevare minacce dipende da dati accurati, in tempo reale e ad alta risoluzione. Accuratezza e risoluzione dipendono dalle dimensioni dell'antenna e dalla possibilità di posizionarla con precisione continua e senza il minimo errore.
I motori utilizzati per il posizionamento di antenne radar e satellitari di grandi dimensioni devono erogare la coppia necessaria per accelerazioni e decelerazioni rapide mantenendo nel contempo l'accuratezza a livello di posizione. L'intero sistema dipende da servomotori in grado di reagire all'istante e con precisione indipendentemente dalle condizioni esterne.
Soluzioni robuste e precise
I requisiti di motion sono ancora più estremi nel caso di supporti montati su navi o veicoli. Le regolazioni di posizionamento vanno eseguite costantemente in risposta ad input sempre diversi inviati dai sistemi di controllo. La necessità di movimento rapido, preciso e con infinite possibilità di regolazione, insieme all'esigenza di venire a patti con vincoli di spazio e peso, fa dei servomotori frameless ad azionamento diretto la scelta preferita per l'integrazione all'interno dei supporti.
Un partner di fiducia per ridurre al minimo il rischio
Kollmorgen vanta decenni di esperienza nella fornitura di componenti di motion progettati per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni di difesa più esigenti. Continuiamo ad innovare e a soddisfare costantemente le richieste sempre più complesse del mondo di oggi, così come quelle del futuro. La competenza tecnica acquisita, insieme alle strutture e alle risorse produttive a livello globale, permette a Kollmorgen di fornire i componenti di motion standard e personalizzati necessari a qualsiasi armamento in tutto il mondo.
Soluzioni su misura per le diverse esigenze
La capacità di integrare tecnologie chiave a livello di motori nelle applicazioni specifiche dei clienti è una competenza primaria di Kollmorgen. Esperienza e competenza ci consentono di modificare prodotti standard, quali ad esempio le nostre pluripremiate piattaforme frameless TBM e KBM, o di sviluppare soluzioni completamente personalizzate nell'ambito della nostra ampia gamma di prodotti.