Skip to main content

Ausstanz- und Laminieranwendungen beinhalten die sichere und präzise Handhabung großer Rollen und Bahnen. Zahlreiche Materialien mit unterschiedlichen Gewichten und Eigenschaften müssen exakt mit der richtigen Geschwindigkeit und dem richtigen Druck zusammengebracht werden. Das Ausstanzen und Laminieren erfolgt gemeinsam mit anderen Prozessen häufig an ein und derselben Maschine, was die Koordination kontinuierlicher und intermittierender Bewegungen erfordert. Bei so komplexen Anforderungen machen die Lösungen von Kollmorgen den entscheidenden Unterschied aus.

Extreme und vielseitige Anforderungen

Stempel und Matrizen unterliegen Verschleiß und erzeugen Reibung. Beim Laminieren können Materialen zusammengebracht werden, die so ähnlich sind wie zwei Kartonlagen oder so unterschiedlich wie die beiden Seiten eines Schwamms oder Schrubbers. Die Schneidprozesse können von einfachen Schlitzen bis hin zu komplexen Stempelsequenzen zur Vergrößerung der Produktabmessungen reichen. Die Palette der Endprodukte kann Taschentücher ebenso umfassen wie Fußmatten.

Minimaler Ausschuss, maximale Produktivität

Reißen, übermäßige Durchbiegung, Vibration oder andere Probleme können das Produkt ruinieren und den Produktionsbetrieb stilllegen. Um solche Probleme bei den hohen Geschwindigkeiten, die mit diesen Materialien möglich sind, zu vermeiden, ist eine präzise Geschwindigkeitssteuerung und Bewegungskoordination der Maschinenachsen erforderlich. Die Fähigkeit, im Fehlerfall schnell und sicher die Prozesse zu stoppen, das Problem zu beheben und ohne großen Zeit- oder Materialverlust den Betrieb wieder aufzunehmen, kann wesentlichen Einfluss auf die Produktivität und Rentabilität haben.

Entwicklung von Maschinen mit dem gewissen Etwas

Als Antwort auf all diese Anforderungen bietet Kollmorgen ein umfassendes Portfolio an Hochleistungs-Servoverstärkern und -Motoren mit maximaler Drehmomentdichte bei minimaler Stellfläche. Hochentwickelte Steuerungen, Programmiertools und Integrationsfunktionen ermöglichen die Handhabung der komplexen Automationsanforderungen dieser Maschinen. Abgerundet wird das Angebot durch unsere unübertroffenen Co-Engineering-Erfahrungen in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und unser Know-how zum Bau präziserer, produktiver und anpassungsfähigerer Maschinen.

KAS-Komponenten in Maschine

Überblick über die Kollmorgen Automation Suite™ >

Die Kollmorgen Automation Suite (KAS) umfasst sämtliche Software und Hardware, die Sie benötigen, um hochfunktionelle Maschinen schneller auf den Markt zu bringen, die einen entscheidenen Unterschied zum Wettbewerb bieten. KAS beschleunigt messbar die Entwicklungszeit, steigert den Durchsatz, minimiert Ausschuss und maximiert die Gesamtanlageneffektivität.

Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD Servoverstärker >

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
Kollmorgen AKD-NC Dezentrale Servoregler

AKD-N Dezentraler Servoverstärker >

Die dezentralisierten AKD-N Servoantriebe reduzieren den Schaltschrankplatz und ermöglichen somit eine intelligentere Maschinenautomatisierung mit 80 % weniger Verkabelungsaufwand. Typische Anwendungen für AKD-N sind Verpackungsmaschinen und Produktionsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • IP67-Antriebe mit Installationsmöglichkeit in der Maschine außerhalb des Bedienfelds
  • Weniger Verkabelungsaufwand, da DC und Netzwerk, Stromversorgung, E/A-Ebene sowie Sicherheit (STO) in einer Leitung verlaufen
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign, da die Maschine in Cold-Plate-Technik montiert werden kann
AKM-Baureihe

AKM Baureihe >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.
Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

Kollmorgen CDDR Rotatorische Direktantriebe

CARTRIDGE DDR® Direktantriebe >

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

Motoren mit linearem Direktantrieb

Motoren mit linearem Direktantrieb >

Die DDL-Motoren von Kollmorgen ermöglichen Ihnen einfachere, schnellere, präzisere und zuverlässigere Maschinen. Kombinieren Sie Ihren eisenlosen Linearmotor in Flachbauweise oder einen Eisenkern-Linearmotor mit einem AKD- oder AKD2G-Servoantrieb für eine branchenführende Leistungsdichte.