Pular para o conteúdo principal

As aplicações de corte por molde e laminação exigem a manipulação de grandes rolos e bobinas com energia e precisão. Vários materiais com diferentes pesos e propriedades devem ser combinados com as velocidades e pressões exatas. Muitas vezes, o corte por molde e a laminação são integrados na mesma máquina, além de outros processos que exigem a coordenação de movimento contínuo e intermitente. Com requisitos tão complexos, as soluções de movimento da Kollmorgen fazem toda a diferença.

 

Os requisitos são extremos e extremamente variados


O desgaste dos furos e moldes cria fricção. A laminação pode combinar materiais similares, como duas folhas de papel-cartão ou diferentes, como os dois lados de uma esponja/escovão. Os processos de corte vão de uma simples incisão a uma série complexa de furos que agrega dimensão ao produto. O produto final pode variar de lenços de papel a capachos.

Minimize o desperdício, maximize a produtividade


Qualquer rasgo, desvio excessivo, vibração ou outros problemas podem arruinar o produto e interromper as operações. Evitar esses problemas durante o funcionamento na velocidade máxima exigida pelos materiais exiga o controle de velocidade e coordenação de movimento precisos entre os eixos da máquina. Se ocorrer uma falha, a capacidade de interromper os processos de maneira rápida e segura, corrigir o problema e reiniciar sem perder tempo ou materiais pode fazer uma grande diferença na produtividade e na lucratividade.

Construa uma máquina que faz a diferença


Para atender a todas essas necessidades, a Kollmorgen oferece a mais ampla seleção de servo motores e drives, com a mais alta densidade de torque no menor espaço físico. Para lidar com os complexos requisitos da automação dessas máquinas, oferecemos os mais avançados controles, ferramentas de programação e recursos de integração. Nossos recursos exclusivos de engenharia completam o pacote, oferecendo a você soluções perfeitas e a excelência para ajudá-lo a construir uma máquina mais precisa, produtiva e adaptável.

Componentes KAS na máquina

Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™ >

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.

Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR >

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Motores Lineares de Acionamento Direto

Motores Lineares Direct Drive >

Ao usar os motores lineares direct drive da Kollmorgen, sua máquina pode ser mais simples, mais rápida, mais precisa e mais confiável. Combine seu motor ironless, low profile ou ironcore linear com um servodrive AKD ou AKD2G de densidade de potência líder do setor.