Skip to main content

Programmierbare S300 / S700 Servoverstärker mit MacroStar >

Intelligenz und Performance-Sprung durch dezentrale Makro-Programmierung

Komplettlösungen für Druck- und Convertingmaschinen >

25% höherer Durchsatz und 30% kürzere Entwicklungs- und Markteinführungszeit überzeugen

KBM Motoren beflügeln Verpackungsmaschinen >

KBM Motoren “aus dem Baukasten“ bieten Konstrukteuren neue Wege bei der Motorkonzeption

Optimum für hochdynamische und individuelle Drehlast-Applikationen >

Mit kompakten Cartridge DDR®- Motoren zu einer Kostenersparnis von bis zu 50 %

Intelligenz- und Performance-Sprung durch dezentrale Makro-Programmierung >

Makros im Servoverstärker steigern die Maschinen Performance um 20 % und senken die Systemkosten um bis zu 30 %

Hohes Sparpotenzial für die Food & Beverage Branche >

Hygienic Design des Washdown Servomotors bietet kompakte, leistungsstarke und kostengünstige Lösung

Komplettlösungen für die Verpackungsindustrie >

20 % höherer Durchsatz und 20 % kürzere Entwicklungs- und Markteinführungszeit überzeugen

Mit Kollmorgen zu sicheren Achsen >

Safety Konzept S700 liefert optimale Sicherheit, führt zu 20 % mehr Produktivität und reduziert die Systemkosten um 20 %

Energieeinsparung von bis zu 40 Prozent und mehr >

Mit hohem Wirkungsgrad hat sich die energieeffiziente Servotechnologie von Kollmorgen etabliert.

Weniger Kosten und mehr Leistung durch den Einsatz digitaler Bussysteme >

Welche Vorteile bietet der Einsatz von digitalen Bussen für die Antriebssteuerung in Anwendungen für den Maschinen- und Roboterbau?