STF Washdown-Motor - Lebensmitteltauglich
Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR bewertet und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind mit 90 oder 180 VDC erhältlich, ab 1/4 bis 2 PS.
Merkmale
SCR-rated, NEMA-Standards, Washdown-fähig
- NEMA C-Front mit abnehmbarer Basiseinheit – nur die 1- und 1,5-PS-Motoren haben verschweißte Basiseinheiten
- Isolierung Klasse H
- UL-zugelassen (UL 1004, Datei E61960)
- Erfüllt NEMA MG1-1.26.5 für Wasserbeständigkeit und IP65
- Bakery Industry Sanitation Standards Committee (BISSC) zertifiziert nach BISSC Standard 29 (Autorisierungsnr. 301)
- 1750 U/min
Spezifikationen
STF-Leistungsdaten
90 V | |||
---|---|---|---|
STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3758-5150-61-56BC | |
HP | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
Produktcode | FGS2419 | FGS2420 | FGS2757 |
NEMA | 56C | ||
Gehäuse | TENV | ||
Dauerstrom (A) | 2.9 | 5.1 | 7.3 |
Dauerdrehmoment (lb-in) | 9 | 18 | 27 |
Spitzenstrom (A) | 54 | 67 | 126 |
Drehmomentkonstante (lb-in/A) | 3,89 | 4,05 | 4,05 |
Widerstand | 2,51 | 0,95 | 0,72 |
Trägheitsmoment (lb-in) | 4,0 | 6,3 | 8,7 |
Induktivität (mH) | 9,61 | 4,38 | 3,5 |
Bürstenaustausch (2 pro Motor bestellen) | YP00572 |
180 V | ||||
---|---|---|---|---|
STF3648-5268-61-56BC | STF5332-37 48-61-56BC-CU | STF5356-37 49-61-45BC-CU | STF5372-3750-61-82BC-CU | |
HP | 1/2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Produktcode | FGS2738 | FGS2389 | FGS2390 | FGS2342 |
NEMA | 56C | 56C* | 145TC* | 145TC/182 |
Gehäuse | TENV | |||
Dauerstrom (A) | 2,4 | 4,6 | 7,1 | 9,3 |
Dauerdrehmoment (lb-in) | 18 | 36 | 54 | 72 |
Spitzenstrom (A) | 37 | 36 | 70 | 93 |
Drehmomentkonstante (lb-in/A) | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,9 |
Widerstand | 3,59 | 2,4 | 1,11 | 0,77 |
Trägheitsmoment (lb-in) | 6,4 | 22,4 | 29,8 | 39,3 |
Induktivität (mH) | 19,6 | 32 | 11,2 | 6,8 |
Bürstenaustausch (2 pro Motor bestellen) | YP00571 | YP00574 | YP00574 | YP00574 |
STF-Konfiguration und Abmessungen (Zoll)
STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3648-5268-61-56BC | |
---|---|---|---|
Konfiguration | 1 | ||
Länge | 11,2 | 12,2 | 11,8 |
Gewicht (lbs) | 22 | 26 | 27 |
STF3758-5150-61-56BC | |
---|---|
Konfiguration | 2 |
Länge | 15,2 |
Gewicht (lbs) | 41 |
STF5332-37 48-61-56BC-CU | |
---|---|
Konfiguration | 3 |
Länge | 13,3 |
Gewicht (lbs) | 41 |
STF5356-37 49-61-45BC-CU | |
---|---|
Konfiguration | 4 |
Länge | 16,3 |
Gewicht (lbs) | 65 |
STF5372-3750-61-82BC-CU | |
---|---|
Konfiguration | 5 |
Länge | 18,3 |
Gewicht (lbs) | 84 |
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Permanent Magnet DC Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
954248 W-10X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954248_W-10X_P2.zip |
954249 W-20X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954249_W-20X_P2.zip |
954250 W-40X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954250_W-40X_P2.zip |
954251 W-60X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954251_W-60X_P2.zip |
954954 W-80X P3.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954954_W-80X_P3.zip |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.