<
EP-Serie Explosionsgeschützt
Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR-Katalysatoren ausgelegt und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind in einer Auswahl von Gleichspannungen von 1/4 bis 3/4 PS erhältlich.
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
Merkmale
- 1/4 bis 3/4 PS, 90 Volt, 1750 U/min
- 1/4 bis 3/4 PS, 180 Volt, 1750 U/min
- 1/3 PS, 12 Volt, 1750 U/min
- 1/3 bis 3/4 PS, 24 Volt, 1750 U/min
- Anti-Cogging-Magnete für einen reibungslosen Betrieb bei niedriger Drehzahl
- Mit Polyester imprägnierte Armatur für elektrische und mechanische Beständigkeit
- Hohe Überstromfähigkeit und dynamisches Bremsen
- Robuster, abgesicherter Kommutator
- TEFC- und TENV-Konfigurationen
- Langlebige, kraftkonstante Bürstenfedern mit vor Ort austauschbaren Bürsten
- Abgedichteter Verteilerkasten mit großem Anschlussraum
- NEMA-Montage oder metrische Montage
- Große abgedichtete Lager, Standard
- Isolierung Klasse H
- Tachometer-Adaptersätze verfügbar
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Brochura do Motor à Prova de Explosão | Portuguese, Brazil | Share URLview | |
Brochure sui Motori Antideflagranti | Italian | Share URLview | |
Brochure sur le Moteur Antidéflagrant | French | Share URLview | |
Broschüre zum Explosionsgeschützten Motor | German | Share URLview | |
Explosion Proof Motor Brochure | English | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
Patlamaya Dayanıklı Motor Broşürü | Turkish | Share URLview | |
Permanent Magnet DC Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
PMDC EX Certification Letter | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
PMDC EX Certification Letter | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.