4-Kanal-Digitalausgangsklemme, Sicherheit
Eine sichere Ausgangsklemme mit Digitalausgängen zur Verbindung von Geräten mit Höchststrom 0,5 A (24 VDC). Die Klemme weist vier ausfallsichere Ausgänge auf. Die Klemme entspricht den Anforderungen gemäß IEC 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 und UL991.
Spezifikationen

Wichtige Informationen zur Anwendung und Nutzung sicherheitsgeprüfter I/O-Klemmen finden Sie in der KAS Webhelp.
| Technische Daten | AKT2G-SDO-004-000 |
|---|---|
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
|
Statusanzeige |
4 (eine grüne LED pro Ausgang) |
|
Fehler-Reaktionszeit |
≤ Watchdog-Zeiten |
|
Ausgangsstrom pro Kanal |
max. 500 mA, min. 20 mA mit aktiver Parameterstrommessung |
|
Aktoren |
Bei der Auswahl von Aktoren bitte sicherstellen, dass die AKT2G-SDO-004-000 Testimpulse nicht zum Schalten von Aktoren führen. |
|
Kabellänge zwischen Aktor und Klemme |
nicht abgeschirmt max. 100 m abgeschirmt max. 100 m |
|
Drahtquerschnitt |
min. 0,75 mm2 |
|
Eingangs-Prozess-Image |
6 Byte |
|
Ausgangs-Prozess-Image |
6 Byte |
|
AKT2G-SDO-004-000 Eingangsspannung (PELV) |
24 VDC (–15 %/+20 %) |
|
Stromverbrauch über E-Bus |
ca. 221 mA |
|
Verlustleistung der Klemme |
typisch 2 W |
|
Elektrische Isolierung (zwischen Kanälen) |
Nein |
|
Elektrische Isolierung (zwischen Kanälen und E-Bus) |
Ja |
|
Isolierspannung (zwischen Kanälen und E-Bus, unter normalen Betriebsbedingungen) |
Isolierung getestet mit 500 VDC |
|
Abmessungen (B x H x T) |
24 mm x 100 mm x 68 mm |
|
Gewicht |
ca. 100 g |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) bis zu SW 03 |
0 °C bis +55 °C (siehe Hinweis unter Installationsposition und Mindestabstände) |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) ab SW 04 (Woche 02/2014) |
-25 °C bis +55 °C (siehe Hinweis unter Installationsposition und Mindestabstände) |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Transport/Lagerung) |
-40 °C bis +70 °C |
|
Zulässige Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 %, nicht kondensierend |
|
Zulässiger Luftdruck (Betrieb/Lagerung/Transport) |
750 hPa bis 1100 hPa (dies entspricht einer Höhe von ca. -690 m bis 2450 m über Normalnull bei internationaler Standardatmosphäre) |
|
Klimakategorie gemäß EN 60721-3-3 |
3K3 (die Abweichung von 3K3 ist nur unter optimalen Umgebungsbedingungen möglich und gilt nur für technische Daten, die in dieser Dokumentation anders angegeben sind) |
|
Zulässiger Kontaminationsgrad gemäß EN 60664-1 |
Kontaminationsgrad 2 (entspricht Abschnitt Sicherheit I/O-Wartung) |
|
Nicht zulässige Betriebsbedingungen |
Sicherheitsklemmen dürfen nicht unter folgenden Betriebsbedingungen verwendet werden:
|
|
EMV-Störfestigkeit/Emissionen |
konform mit EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Vibration/Stoßfestigkeit |
konform mit EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
Stöße |
15 g mit Impulsdauer 11 ms in allen drei Achsen |
|
Schutzgrad |
IP20 |
|
Zulässige Betriebsumgebung |
Im Steuerschrank oder Klemmenkasten mit Mindest-Schutzgrad IP54 gemäß IEC 60529 |
|
Zulässige Installationsposition |
siehe Abschnitt Installationsposition und Mindestabstände |
|
Zulassungen |
CE, cULus |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.