Cartão de saídas digitais de 4 canais, Segurança
Um cartão de saída seguro com saídas digitais para conectar dispositivos com corrente máxima 0,5 A (24 VCC). O cartão possui 4 saídas à prova de falhas. Com conexão de dois canais, atende aos requisitos de IEC 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 e UL991.
Especificações

Consulte a ajuda da web do KAS para informações importantes sobre a aplicação e o uso de terminais de I/O com classificação de segurança.
| Dados técnicos | AKT2G-SDO-004-000 |
|---|---|
| Número de saídas | 4 |
|
Exibição de status |
4 (um LED verde por saída) |
|
Tempo de reação ao erro |
≤ tempos do fiscalizador |
|
Saída de corrente por canal |
máx. 500 mA, mín. 20 mA com parâmetro de medição de corrente ativo definido |
|
Atuadores |
Ao selecionar atuadores, certifique-se de que os pulsos de teste AKT2G-SDO-004-000 não levem à troca do atuador. |
|
Comprimento do cabo entre o atuador e o terminal |
sem blindagem máx. 100 m com blindagem máx. 100 m |
|
Seção transversal do fio |
mín. 0,75 mm2 |
|
Imagem do processo de entrada |
6 bytes |
|
Imagem do processo de saída |
6 bytes |
|
Tensão de alimentação do AKT2G-SDO-004-000 (PELV) |
24 VCC (–15%/+20%) |
|
Consumo de corrente via barramento E |
aprox. 221 mA |
|
Dissipação de energia do terminal |
tipicamente 2 W |
|
Isolamento elétrico (entre os canais) |
no |
|
Isolamento elétrico (entre os canais e o barramento E) |
sim |
|
Tensão de isolamento (entre os canais e o barramento E, sob condições operacionais comuns) |
isolamento testado com 500 VCC |
|
Dimensões (L x A x D) |
24mm x 100mm x 68mm |
|
Peso |
aprox. 100 g |
|
Temperatura ambiente permitida (operação) até SW 03 |
0 °C a +55 °C (consultar nota em Posição de instalação e distâncias mínimas) |
|
Temperatura ambiente permitida (operação) de SW 04 (semana 02/2014) |
-25 °C a +55 °C (consultar nota em Posição de instalação e distâncias mínimas) |
|
Temperatura ambiente permitida (transporte/armazenamento) |
-40 °C a +70 °C |
|
Umidade do ar permitida |
5% a 95%, sem condensação |
|
Pressão de ar permitida (operação/armazenamento/transporte) |
750 hPa a 1.100 hPa (isso corresponde a uma altura de aprox. -690 m a 2.450 m acima do nível do mar, assumindo uma atmosfera de padrão internacional) |
|
Categoria climática de acordo com EN 60721-3-3 |
3K3 (o desvio de 3K3 é possível apenas com condições ambientais ideais e também se aplica apenas aos dados técnicos que são especificados de forma diferente nesta documentação) |
|
Nível permitido de contaminação de acordo com EN 60664-1 |
nível de contaminação 2 (em conformidade com a seção Manutenção de I/O de segurança) |
|
Condições operacionais inadmissíveis |
os terminais de segurança não devem ser usados nas seguintes condições de operação:
|
|
Imunidade/emissão EMC |
está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Resistência a vibração/choque |
está em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
Choques |
15 g com duração de pulso de 11 ms em todos os três eixos |
|
Classe de proteção |
IP20 |
|
Ambiente operacional permitido |
Em painel de controle ou caixa de terminais, com classe de proteção mínima IP54 de acordo com IEC 60529 |
|
Posição de instalação permitida |
consultar seção Posição de instalação e distâncias mínimas |
|
Aprovações |
CE, cULus |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.