4-kanal dijital çıkış terminali, Güvenlik
Maksimum akımı 0,5 A (24 VDC) olan cihazları bağlamak için dijital çıkışları olan bir güvenli çıkış terminali. Terminalde 4 arıza emniyetli çıkış vardır. Terminal, IEC 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 ve UL991'in gereksinimlerini karşılar.
Teknik Özellikler

Güvenlik sınıfı I/O terminallerinin uygulamaları ve kullanımı hakkındaki önemli bilgiler için lütfen bkz. KAS web yardımı.
| Teknik Veri | AKT2G-SDO-004-000 |
|---|---|
| Çıkış sayısı | 4 |
|
Durum göstergesi |
4 (her çıkış için bir yeşil LED) |
|
Hata tepki süresi |
≤ güvenlik süreleri |
|
Kanal başına çıkış akımı |
maks. 500 mA, min. 20 mA, parametre akım ölçümü aktif ayarıyla |
|
Aktüatörler |
Aktüatörleri seçerken lütfen AKT2G-SDO-004-000 test darbelerinin aktüatörün anahtarlanmasına yol açmamasını sağlayın. |
|
Aktüatör ile terminal arasındaki kablo uzunluğu |
kalkansız mask. 100 m kalkanlı maks. 100 m |
|
Kablo kesiti |
min. 0,75 mm2 |
|
Giriş işlem görüntüsü |
6 bayt |
|
Çıkış işlem görüntüsü |
6 bayt |
|
AKT2G-SDO-004-000 besleme voltajı (PELV) |
24 VDC (–%15/+%20) |
|
E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi |
yaklaşık 221 mA |
|
Terminalin güç dağılımı |
tipik olarak 2 W |
|
Elektriksel yalıtım (kanallar arasında) |
hayır |
|
Elektriksel yalıtım (kanallar ile E-veri yolu arasında) |
evet |
|
Yalıtım voltajı (kanallar ile E-veri yolu arasında, çalışma koşulları altında) |
yalıtım 500 VDC ile test edilmiştir |
|
Boyutlar (G x Y x D) |
24mm x 100mm x 68mm |
|
Ağırlık |
yaklaşık 100 g |
|
İzin verilebilir ortam sıcaklığı (çalışma) SW 03'e kadar |
0°C - +55°C (bkz. not: Kurulum pozisyonu ve minimum mesafeler) |
|
İzin verilebilir ortam sıcaklığı (çalışma), SW 04'ten itibaren (hafta 02/2014) |
-25°C - +55 °C (bkz. not: Kurulum pozisyonu ve minimum mesafeler) |
|
İzin verilebilir ortam sıcaklığı (taşıma/saklama) |
-40°C - +70°C |
|
İzin verilebilir nem |
%5 - %95, yoğuşmasız |
|
İzin verilebilir hava basıncı (çalışma/saklama/taşıma) |
750 hPa - 1100 hPa (bu, uluslararası standart atmosfer varsayıldığında yaklaşık olarak -690 m ile 2450 m irtifaya karşılık gelir) |
|
EN 60721-3-3'e göre iklim kategorisi |
3K3 (3K3'ten sapma ancak optimum çevre koşulları ile mümkündür ve ayrıca yalnızca bu belgede farklı şekilde belirtilen teknik veri için geçerlidir) |
|
EN 60664-1'e göre izin verilebilir kirlenme seviyesi |
kirlenme seviyesi 2 (Güvenlik I/O Bakım bölümüyle uyumludur) |
|
İzin verilmeyen çalışma koşulları |
güvenlik terminalleri aşağıdaki çalışma koşullarında kullanılmamalıdır:
|
|
EMC bağışıklığı/emisyon |
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur |
|
Titreşim/şok direnci |
EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27'ye uygundur |
|
Şoklar |
Üç eksende 11 ms süren darbe süresi ile 15 g |
|
Koruma sınıfı |
IP20 |
|
İzin verilen çalışma ortamı |
Kontrol kabininde ya da terminal kutusunda, IEC 60529'a göre minimum IP54 koruma sınıfı |
|
İzin verilebilir kurulum pozisyonu |
bkz. bölüm: Kurulum pozisyonu ve minimum mesafeler |
|
Onaylar |
CE, cULus |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.