Typenschild S700
Typenschild

2D Barcode Definition
Gültig für:
- S701-724 ab 1. März 2011
- S748/772 ab 1.Januar 2011
| S701 ... 772 | ||
| Zeile 1 | Endgerät | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
| Zeile 2 | Power PCBA Digital (S748/772) | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
| Zeile 3 | Endstufe (S748-772) | Seriennummer |
| Zeile 4 | Power PCBA Analog (S701-724) | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
| Zeile 5 | Backplane | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
| Zeile 6 | Power Connector Board | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
| Zeile 7 | Display | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
| Zeile 8 | Safetycard | Seriennummer |
| Zeile 9 | Option Cards | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
| Zeile 10 | Option Cards | Fertigungsauftragsnummer incl. 4stelliger fortlaufender Nummer |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >