Resolverstecker S300 - S700

Technische Daten
| Kontakte | 9 |
| Temperaturbereich | -40 bis120 °C |
| Schutzklasse | |
| Max. Strom | |
| Max. Spannung | |
| Test Spannung | |
| Kontaktwiderstand | |
| Steckzyklen | |
| Verschmutzungsgrad | 3 (nach EN 61948) |
| Überspannungskategorie | III (nach EN 61948) |
| Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
| Aderquerschnitt | AWG 19 bis 24 0.25 bis 0.75 mm² |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >