Skip to main content
RediMount Getriebeadapter | 10 Mai 2017 | |

RediMount Getriebeadapter

redimount.jpg

Allgemeines

  • Micron’s innovatives RediMount System ermöglicht problemlose Getriebeinstallation an jedem Motor.
  • Selbstzentrierend
  • Jeder RediMount Bausatz ist motorspezifisch - und damit komplett vom Getriebe getrennt.
  • Das erlaubt:
    • einfachen Motorwechsel
    • Montage jedes Bausatz an jedes Micron Getriebe mit gleicher Flanschgröße.

Zuordnung von Micron Getrieben zu den Getriebedaptern

Welches Micron Getriebe passt zum RediMount Getriebeadapter:

RediMount Adapters Micron Getriebe
RM060 XT060, VT006, VTR006
RM075 VT075, VTR075, VT090, VTR090
RM090 XT080,
RM100 VT010, VTR010, VT115, VTR115
RM115 XT120
RM142 XT160
RM180 VT018, VTR018
RM220 VT014, VTR014

About this Article

Kollmorgen Support