Parameter zur SSI Schnittstelle
Gültig für S300, S700
| SSI lesen | SSI ausgeben | |||
| Parameter | Bedeutung | Wertebereich | Bedeutung | Wertebereich |
| SSIRXD | Anzahl zu lesende Bits | 1 … 33 | Ausgabe (Tannenbaum) | 12 / 12 .....16 / 16 |
| SSIREVOL | Anzahl Multi Bits | 0 … 16 | Anzahl Multiturn Bits | 12 … 16 |
| SSIRESOL | SSI Auflösung in nm, nur wenn SSI primäres Feedback | 0 … 232 Wert >0 bedeutet „linearer Geber“ (nur bei Linearmotoren) | keine | |
| SSIINV | Clock Pegel | 0: normal 1: invertiert | Clock Pegel | 0: normal 1: invertiert 2 normal, Ruhe high 3 invertiert, Ruhe low |
| SSITOUT | Taktfrequenz | 0 1 MHz; 1 500 kHz; (EXTPOS: 2 250 kHz; 3 125 kHz) | Monoflop Beruhigungszeit | 0: 13µs 1: 3µs 2: 8µs 3: SSITIME in µs |
| SSIGRAY | Codierung | 0 Binär 1 Gray | Codierung |
0 Binär 1 Gray |
gültig für S300 Hardware Revision >=4.00 und S700
Kontrolle der eingelesenen SSI-Daten über Makrovariable: M CNTSSI im Monitorfenster oder Terminal.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >