Skip to main content
Identifizierung der Firmwareversion von PosIO-Monitor Karten | 08 Mai 2017 | |

Identifizierung der Firmwareversion von PosIO-Monitor Karten

Die Bestimmung der Firmwareversion von Pos I/O-Monitor Karten erfolgt durch Eingabe eines Befehls im Terminalfenster der DriveGUI Software. Hier muss unterschieden werden, in welchem Slot sich die Karte befindet:

Slot 2

Befindet sich die Karte in Slot 2, dann erfolgt die Bestimmung durch den Befehl: MEMW 40000FF0 N8 und liefert z.B. folgendes Ergebnis:

MEMW 40000FF0 = (0x0000, 0) 
MEMW 40000FF2 = (0x0000, 0) 
MEMW 40000FF4 = (0x0000, 0) 
MEMW 40000FF6 = (0x0000, 0) 
MEMW 40000FF8 = (0x0000, 0) 
MEMW 40000FFA = (0x0000, 0)        -> 0 = I/O & Analog,  1 = I/O ohne Analogteil 
MEMW 40000FFC = (0x000B, 11)      -> Firmwareversion  11 
MEMW 40000FFE = (0x2002, 8194)  -> Kartenlayout: 
                                                                       2001 = Kartenlayout 1 
                                                                       2002 =
Kartenlayout 2
         

Slot 3

Befindet sich die Karte in Slot 3, dann erfolgt die Bestimmung durch den Befehl: MEMW 30000FF0 N8 und liefert z.B. folgendes Ergebnis:

MEMW 30000FF0 = (0x0000, 0) 
MEMW 30000FF2 = (0x0000, 0) 
MEMW 30000FF4 = (0x0000, 0) 
MEMW 30000FF6 = (0x0000, 0) 
MEMW 30000FF8 = (0x0000, 0) 
MEMW 30000FFA = (0x0000, 0)        -> 0 = I/O & Analog,  1 = I/O ohne Analogteil 
MEMW 30000FFC = (0x000B, 11)      -> Firmwareversion  11 
MEMW 30000FFE = (0x2002, 8194)  -> Kartenlayout:  
                                                                       2001 =
Kartenlayout 1 
                                                                       2002 =
Kartenlayout 2 
 

Ab FW 5.33 gibt es für die Versionsabfrage eine Makrovariable. Diese kann über die Terminaleingabe abgefragt werden. Befehl: 

--> M POSIOVER                                       | als Rückmeldung erhalten Sie dann (o.ä.) 
--> POSIOVER   [SYSTEM]   02000E64   WORD = 0x000E   | hier also Version 14 bzw. Hex 0E 

Upgrade der PosI/O-Monitor Firmware

Zum Upgrade der Pos I/O-Monitor Karte muss die aktuelle Firmwareversion mindestens Version 8 sein und es muss beachtet werden welches Kartenlayout vorhanden ist. 

About this Article

Kollmorgen Support