Hybridstecker Washdown Motor M23
| 09 Mai 2017
|
|
Hybridstecker Washdown Motor M23
 |
|
Ansicht
|
|
Einsatz
|
|
Kontakte
|
|
Schirmanschluss
|
| Maße |
|
Anschlussbelegung


Technische Daten
| |
Leistung |
Signal |
| Kontakte |
4 |
4 |
| Gehäuse |
Edelstahl V4A (AISI 316) |
| Dichtungen |
Viton (FPM) |
| Temperaturbereich |
-40 bis 125 °C |
| Schutzklasse |
IP 67 / IP 69K (verriegelt) |
| Max. Strom |
30 A |
10A |
| Max. Spannung |
630 V (AC, DC) |
250 V (AC, DC) |
| Testspannung |
6000 V |
2500 V |
| max. Anschlussquerschnitt |
4 mm² |
1.5 mm² |
| Steckzyklen |
> 1000 |
| Verschmutzungsklasse |
3 (nach EN 61948) |
| Überspannungskategorie |
III (nach EN 61948) |
| Max. Betriebshöhe |
2000m (nach EN 61948) |