Erweiterungskarte POS-IO-Monitor
Verwendbar für S700
Allgemeines
Diese Karte kann verwendet werden für S700.
Die Erweiterungskarte "PosI/O Monitor" kann in Schacht 2 oder 3 gesteckt werden. Die Erweiterungskarte "PosI/O Monitor" stellt einen SubD Stecker X5 mit schnellen, bidirektionalen digitalen 5V Ein-/Ausgängen und einen Min Combicon Stecker X3C mit analogen Ein- Ausgängen zur Verfügung. Mit Hilfe der Inbetriebnahme Software können verschiedene Ein- und Ausgangsfunktionen vorgewählt werden, z.B.:
- Positionsgeber Emulation (ROD oder SSI kompatibel)
- Eingang für schnelle 5V RS485 Signale (Encoderführung, Master-Slave)
- analoge Ausgänge für z.B. analoge Tachospannung
- analoge Eingänge zur Verwendung mit Makroprogrammierung
Das Kommando OPTION2 liefert die Kennung der erkannten Erweiterungskarte in Slot 2. Dabei zeigt Bit 7, ob es sich um eine PosI/O oder um eine PosI/O Monitor Karte handelt:
Bit7 = 0 (PosI/O Monitor, z.B. OPTION2=0x2002)
Bit7 = 1 (PosI/O, z.B. OPTION2=0x2082)
Erweiterungskarte

Frontplatte

Anschlussmöglichkeiten
Eine detaillierte Beschreibung der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers (Datei Auswahl).
Feedback (X5)
- Inkrementalgeber ROD (AquadB) 5V
- Inkrementalgeber ROD (AquadB) 5V mit Hall
- SSI Absolutgeber (Gray oder Binär)
Elektronisches Getriebe, Master Slave Betrieb (X5)
- Anschluss an S700 - Master, 5V-Pegel
Anschluss an Schrittmotor Steuerung (X5)
- Puls/Richtungs Eingang mit 5V-Signalpegel
Encoder Emulation (X5)
- Inkrementalgeberausgabe ROD (AquadB)
- SSI-Ausgabe
- Nullimpulsgenerierung nur bis Auflösungen von max. 4096 counts (ENCOUT).
Analogteil (X3C)
- 2 analoge Ausgänge
- 2 analoge Eingänge
Steckerbelegung
Anschlusspläne siehe Betriebsanleitung S700 Datei Auswahl.
| X3C | Funktion | Bemerkung |
| 17 | Analog Out 1 |
— Bezugsmasse ist Analog GND (AGND) |
| 18 | AGND | |
| 19 | Analog Out 2 | |
| 20 | AGND | |
| 21 | Analog In 3- | — Differenz Eingangsspannung max. ± 10 V — Auflösung 1,25 mV, 16 Bit, skalierbar — Bezugsmasse : AGND — Eingangswiderstand 20 kn — Gleichtaktspannungsbereich zusätzlich ± 10 V — Abtastrate 62,5 µs |
| 22 | Analog In 3+ | |
| 23 | AGND | |
| 24 | Analog In 4- | |
| 25 | Analog In 4+ |
| X5 | Funktion | Bemerkung |
| 1 | Digital GND | |
| 2 | I/O 1+ | bidirektional, Funktion wird definiert über die Parameter GEARMODE bzw. FBTYPE |
| 3 | I/O 1- | |
| 4 | I/O 2- | |
| 5 | I/O 2+ | |
| 6 | I/O 3+ | |
| 7 | I/O 3- | |
| 8 | reserviert | |
| 9 | reserviert |
Dokumentation
Das passende Datenblatt finden Sie mit Hilfe der Datei Auswahl, setzen Sie den Dokumenttyp auf "Beipackzettel".
Back to top
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >