Skip to main content
Ersatz von ACOMEL Umrichtern | 10 Mai 2017 | |

Ersatz von ACOMEL Umrichtern

Gültig für S300, S700

Die meisten ACOMEL Umrichter in Hochfrequenz Applikation können durch S300 / S700 Servoverstärker mit spezieller Firmware ersetzt werden.

Dual Use

Diese Geräte unterliegen Dual Use Einschränkungen (AL-3A225) und benötigen eine Exportgenehmigung. Die Funktionalität, um Acomel HF Umrichter zu ersetzen, ist nur mit spezieller Firmware möglich. 

S300 / S700 Nachteile

  • Keine interne DC – DC Wandlung.
    Eine korrekte Zuordnung von Motor Spannungsklasse zu Netzspannung ist erforderlich.
  • Höhere Verluste im Motor bei hohen Frequenzen (f > 2.000Hz).
    Geringere Verluste im Verstärker.

S300 / S700 Vorteile

  • Unterstützung von Asynchron- und Synchron Motoren. ACOMEL unterstützt nur Asynchronmotoren.
  • Mit oder ohne Motor Feedback
  • Unterstützt mehr als 20 verschiedene Feedback Systeme
  • Unterstützt alle gängigen Feldbussysteme
  • Einfache Bedienung: Beispiel - U/f Steuerung mit nur zwei Parametern
  • Die Spindel läuft ruhiger

  • Drehzahlen kleiner 5000 Umin möglich (Für Tests von Vorteil)

  • Bremsrampe (40000 auf 0) von 7sek auf kleiner 2sek reduziert.

  • Einheitliche Regler für Antriebe und Spindel.

  • Kommunikation über Multidrive (nur eine Schnittstelle für alle Regler)

Aktueller Stand

  • S300/S700 mit 8 kHz PWM (16 kHz mit Leistungsreduzierung)  
    • Bis zu 1.000 Hz (2 polige Motoren mit 60.000rpm) mit geringen Verlusten im Motor.
    • 2.000 Hz mit Derating in Vorbereitung

Siehe auch Tuning - High Frequency Spindles S300-S700

About this Article

Kollmorgen Support