CAN Objects 3500 - 35FF S300-S700
| CANObjekt Nummer (hex) |
ASCII Kommando |
ASCII Type |
Beschreibung |
| 3501 | ACC | Variable rw | Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung |
| 3502 | ACCR | Variable rw | Beschleunigungsrampe Referenzfahrt/Tippbetrieb |
| 3503 | ACTFAULT | Variable rw | Fehler Stop Modus |
| 3504 | ACTIVE | Variable ro | Endstufe freigegeben/gesperrt |
| 3505 | ADDR | Variable ro | Stationsadresse |
| 3506 | AENA | Variable rw | Initialisierungszustand der Softwarefreigabe |
| 3507 | ANCNFG | Variable rw | Konfiguration der analogen Eingänge |
| 3508 | ANDB | Variable rw | Totband für den analogen Drehzahlsollwert |
| 3509 | ANIN1 | Variable ro | Spannung am Analog Eingang SW1 |
| 350A | ANIN2 | Variable ro | Spannung am Analog Eingang SW2 |
| 350B | ANOFF1 | Variable rw | Analogoffset für den Analogeingang analog input 1 |
| 350C | ANOFF2 | Variable rw | Analogoffset für den Analogeingang SW2 |
| 350F | ANZERO1 | Command | Offsetabgleich für den Analogeingang 1 |
| 3510 | ANZERO2 | Command | Offsetabgleich für den Analogeingang SW2 |
| 3511 | AVZ1 | Variable rw | Filter Zeitkonstante für den Analogeingang 1 |
| 3512 | CALCHP | Command | Ermittlung der Hiperface Parameter |
| 3513 | CALCRK | Command | Ermittlung der Resolverparameter |
| 3514 | CALCRP | Command | Ermittlung der Resolverphase |
| 3515 | CBAUD | Variable rw | Übertragungsrate CAN Bus |
| 3518 | CLRFAULT | Command | Löschen des Verstärker Fehlers |
| 3519 | CLRHR | Command | Löschen des Bit 5 im Statutsregister STAT |
| 351A | CLRORDER | Command | Löschen eines Fahrsatzes |
| 351B | CLRWARN | Variable rw | Behandlung der Verstärker Warnungen |
| 351D | CONTINUE | Command | Fortsetzen des letzten Fahrauftrages |
| 351E | CTUNE | Command | Optimierung der Stromreglerparameter |
| 351F | CUPDATE | Command | Programm Update über CANBus |
| 3522 | DEC | Variable rw | Bremsrampe für den Drehzahlsollwert |
| 3523 | DECDIS | Variable rw | Drehzahl Bremsrampe beim Sperren der Endstufe |
| 3524 | DECR | Variable rw | Bremsrampe für Referenzfahrt/Tippbetrieb |
| 3525 | DECSTOP | Variable rw | Bremsrampe in Nothaltsituation |
| 3527 | DICONT | Variable ro | Geräte Nennstrom |
| 3528 | DIFVAR | MLC | Parameterunterschiede zu den Default Einstellungen |
| 3529 | DIPEAK | Variable ro | Geräte Spitzenstrom |
| 352B | DIS | Command | Software Disable der Endstufe |
| 352C | DREF | Variable rw | Fahrtrichtung für die Referenzfahrt |
| 352D | DRVSTAT | Variable ro | Geräte Statusinformation |
| 352E | DR_TYPE | Variable ro | Liefert die Endstufenkennung |
| 352F | DUMP | MLC | Auflistung aller EEPROM Variablen |
| 3530 | EN | Command | Setzen des Software Enable |
| 3533 | ENCLINES | Variable rw | Auflösung eines Sincos Gebers |
| 3534 | ENCMODE | Variable rw | Auswahl der Encoder Emulation |
| 3535 | ENCOUT | Variable rw | Auflösung für die Encoder Emulation (ROD) |
| 3537 | ENCZERO | Variable rw | Nullimpulsoffset (ROD Ausgabe) |
| 3538 | EXTMUL | Variable rw | Multiplikationsfaktor für den externen Encoder |
| 3539 | EXTPOS | Variable rw | Positionsquelle der Lageregelung |
| 353A | EXTWD | Variable rw | Überwachungszeit für Feldbus Befehle |
| 353B | FBTYPE | Variable rw | Vorwahl der Kommutierungs Rückführeinheit |
| 353C | FILTMODE | rw | Smith Predictor |
| 353E | GEARI | Variable rw | Eingangsfaktor "elekronisches Getriebe” |
| 353F | GEARMODE | Variable rw | Masterschnittstelle für "elektronisches Getriebe” |
| 3540 | GEARO | Variable rw | Ausgangsfaktor "elekronisches Getriebe” |
| 3541 | GET | Command | Ausgabe der aufgezeichneten SCOPE Daten |
| 3542 | GP | Variable rw | Lageregler: Proportionalverstärkung |
| 3545 | GPFFV | Variable rw | Lageregler: Vorsteuerung Drehzahl |
| 3548 | GV | Variable rw | Drehzahlregler: Proportionalverstärkung |
| 354B | GVFR | Variable rw | PI PLUS Drehzahlistwertvorsteuerung |
| 354D | GVTN | Variable rw | Drehzahlregler: Nachstellzeit |
| 3551 | HDUMP | MLC | Ausgabe aller SinCos Variablen |
| 3552 | HICOFFS | Variable rw | Hiperface: Cosinus Offset (Inkrementalspur) |
| 3553 | HIFACT1 | Variable rw | Hiperface: Sinus/Cosinus Faktor (Inkrementalspur) |
| 3554 | HISOFFS | Variable rw | Hiperface: Sinus Offset (Inkrementalspur) |
| 3556 | HSAVE | Command | Hiperface: Speichern der Parameter im Geber |
| 3557 | HVER | Variable ro | Ausgabe der Hardware Version |
| 3558 | I | Variable ro | Stromistwert |
| 355A | I2TLIM | Variable rw | I2t Meldeschwelle |
| 355B | ICMD | Variable ro | Stromsollwert |
| 355D | ID | Variable ro | D Anteil vom Strom Istwert |
| 355E | IDUMP | MLC | Ausgabe der Strom Grenzwerte |
| 3560 | IN | MLC | Anzeige der A/D Spannungen |
| 3561 | IN1 | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT1 |
| 3561 | IN5_20 | Variable ro | Zustand der digitalen Eingänge5...20 |
| 3562 | IN1MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT1 |
| 3562 | IN5_20MODE | Variable rw | Funktion der digitalen Eingänge5...20 |
| 3563 | IN1TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für IN1MODE |
| 3563 | IN5_20TRIG | Variable rw | Hilfsvariable der digitalen Eingänge5...20 |
| 3564 | IN2 | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT2 |
| 3565 | IN2MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT2 |
| 3566 | IN2TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für IN2MODE |
| 3567 | IN3 | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT3 |
| 3568 | IN3MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT3 |
| 3569 | IN3TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für IN3MODE |
| 356A | IN4 | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT4 |
| 356B | IN4MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT4 |
| 356C | IN4TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für IN3MODE |
| 356D | INPOS | Variable ro | In Position Meldung |
| 356E | IPEAK | Variable rw | Spitzenstrom |
| 3570 | IQ | Variable ro | Q Anteil des Stromistwertes |
| 3571 | ISCALE1 | Variable rw | Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 1 |
| 3572 | ISCALE2 | Variable rw | Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 2 |
| 3573 | K | Command | Software Sperre der Endstufe |
| 3574 | KC | Variable rw | Stromistwert Vorsteuerung Stromregler |
| 3575 | KEYLOCK | Variable rw | Sperre für die Tastenbedienung |
| 3577 | ML | Variable rw | Statorinduktivität des Motors |
| 3578 | LATCH2P16 | Variable rw | Gelatchte 16 Bit Position (positive Flanke) |
| 3579 | LATCH2N16 | Variable rw | Gelatchte 16 Bit Position (negative Flanke) |
| 357A | LATCH2P32 | Variable rw | Gelatchte 32 Bit Position (positive Flanke) |
| 357B | LATCH2N32 | Variable rw | Gelatchte 32 Bit Position (negative Flanke) |
| 357C | LATCH1P32 | Variable rw | Gelatchte 32 Bit Position (positive Flanke) |
| 357D | LATCH1N32 | Variable rw | Gelatchte 32 Bit Position (negative Flanke) |
| 357E | LED1 | Variable rw | Anzeigestatus des LED1 Segmentes |
| 357F | LED2 | Variable rw | Anzeigestatus des LED2 Segmentes |
| 3580 | LED3 | Variable rw | Anzeigestatus des LED3 Segmentes |
| 3581 | LEDSTAT | Variable rw | Seitennummer für das LED Display |
| 3582 | LIST | MLC | Auflistung aller ASCII Kommandos |
| 3583 | LOAD | Command | Laden der Parameter aus dem seriellen EEPROM |
| 3584 | MAXTEMPE | Variable rw | Abschaltwert der Umgebungstemperatur |
| 3585 | MAXTEMPH | Variable rw | Abschaltwert der Kühlkörpertemperatur |
| 3586 | MAXTEMPM | Variable rw | Abschaltwert der Motortemperatur (Widerstand) |
| 3587 | MBRAKE | Variable rw | Vorwahl für Motorbremse |
| 3588 | MDBCNT | Variable ro | Anzahl der Motorsätze |
| 3589 | MDBGET | Command | Info Zeile für einen Motordatensatz |
| 358A | MDBSET | Command | Vorwahl eines Motordatensatzes |
| 358C | VLIM | Variable rw | Max. Drehzahl |
| 358D | MH | Command | Start der Referenzfahrt |
| 358E | MICONT | Variable rw | Motor Nennstrom |
| 358F | MIPEAK | Variable rw | Motor Spitzenstrom |
| 3591 | MJOG | Command | Start des Tippbetriebes |
| 3592 | MVANGLP | Variable rw | Drehzahlabhängige Voreilung |
| 3593 | MKT | Variable rw | Motor KT |
| 3595 | MLGC | Variable rw | Relative Stromreglerverstärkung bei Dauerstrom |
| 3596 | MLGD | Variable rw | Relative Stromreglerverstärkung des D Stromreglers |
| 3597 | MLGP | Variable rw | Relative Stromreglerverstärkung bei Spitzenstrom |
| 3598 | MLGQ | Variable rw | Absolute Verstärkung des Stromreglers |
| 3599 | MNUMBER | Variable rw | Laden eines Motor Datensatzes |
| 359C | MPHASE | Variable rw | Phasenlage des Feedback Systems zum Motor |
| 359D | MPOLES | Variable rw | Anzahl der Motorpole |
| 35A0 | MRESBW | Variable rw | Resolver Bandbreite |
| 35A1 | MRESPOLES | Variable rw | Anzahl der Resolverpole |
| 35A2 | MSG | Variable rw | RS232 Ausgabe der Warnungen/Fehlermeldungen |
| 35A3 | MSPEED | Variable rw | Motor Maximaldrehzahl |
| 35A5 | MTANGLP | Variable rw | Stromvoreilung |
| 35A6 | MTYPE | Variable rw | Art des Motors |
| 35A7 | MVANGLB | Variable rw | Drehzahlabhängige Voreilung (Einsatz Phi) |
| 35A8 | MVANGLF | Variable rw | Drehzahlabhängige Voreilung (Endwert Phi) |
| 35A9 | M_RESET | Command | Neuübersetzung der Macro Programme |
| 35AA | NONBTB | Variable rw | Netz BTB Überprüfung ein/aus |
| 35AD | NREF | Variable rw | Referenzfahrtart |
| 35AE | O1 | Variable rw | Zustand des digitalen Ausgangs 1 |
| 35AE | O3_18 | Variable rw | Zustand des digitalen Ausgangs 1 |
| 35AF | O1MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Ausgangs 1 |
| 35AF | O3_18MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Ausgangs 1 |
| 35B0 | O1TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für O1MODE |
| 35B0 | O3_18TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für O1MODE |
| 35B1 | O2 | Variable rw | Zustand des digitalen Ausgangs 1 |
| 35B2 | O2MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Ausgangs 2 |
| 35B3 | O2TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für O2MODE |
| 35B4 | OPMODE | Variable rw | Betriebsart des Verstärkers |
| 35B5 | OPTION | Variable ro | Slotkarten Kennung |
| 35B6 | OVRIDE | Variable rw | Override Funktion |
| 35B7 | O_ACC | Variable rw | Beschleunigungszeit für den Fahrsatz 0 |
| 35B9 | O_C | Variable rw | Steuervariable für den Fahrsatz 0 |
| 35BA | O_DEC | Variable rw | Bremsszeit für den Fahrsatz 0 |
| 35BC | O_FN | Variable rw | Folgefahrsatz Nummer für den Fahrsatz 0 |
| 35BD | O_FT | Variable rw | Verzögerungszeit für den Folge Fahrsatz |
| 35BE | O_P | Variable rw | Zielposition/Verfahrstrecke für den Fahrsatz 0 |
| 35BF | O_V | Variable rw | Zielgeschwindigkeit für den Fahrsatz 0 |
| 35C0 | PBAL | Variable ro | Istwert der Ballastleistung |
| 35C1 | PBALMAX | Variable rw | Maximale Ballastleistung |
| 35C2 | PBALRES | Variable rw | Vorwahl des Ballastwiderstandes |
| 35C3 | PBAUD | Variable ro | Profibus Baudrate |
| 35C5 | PE | Variable ro | Istwert des Schleppfehlers |
| 35C6 | PEINPOS | Variable rw | In Position Fenster |
| 35C7 | PEMAX | Variable rw | Max. Schleppfehler |
| 35C8 | PFB | Variable ro | aktuelle Lagereglerposition |
| 35C9 | PFB0 | Variable ro | Lagereglerposition über den externen Encoder |
| 35CA | PGEARI | Variable rw | Lageregler Auflösung (Zähler) |
| 35CB | PGEARO | Variable rw | Lageregler Auflösung (Nenner) |
| 35CC | PIOBUF | Variable rw | Profibus Daten |
| 35CD | PMODE | Variable rw | Netz Phase Modus |
| 35CE | PNOID | Variable ro | Profibus Kennung (ID) |
| 35CF | POSCNFG | Variable rw | Achsentyp |
| 35D0 | PPOTYP | Variable rw | Profibus PPO Typ |
| 35D1 | PRBASE | Variable rw | interne Lage Auflösung |
| 35D2 | PRD | Variable ro | 20 Bit Feedback Position |
| 35D3 | PROMPT | Variable rw | Vorwahl des RS232 Protokolls |
| 35D4 | PSTATE | Variable ro | Profibus Status |
| 35D6 | PTMIN | Variable rw | Min. Beschleunigungsrampe |
| 35D7 | PV | Variable ro | Ist Geschwindigkeit (Lageregler) |
| 35D8 | PVMAX | Variable rw | max. Geschwindigkeit für den Lageregler |
| 35D9 | PVMAXN | Variable rw | max. Geschwindigkeit für den Lageregler (negativ) |
| 35DB | PVMAXP | Variable rw | max. Geschwindigkeit für den Lageregler |
| 35DD | READY | Variable ro | Zustand von Software Enable |
| 35DE | RECDONE | Variable ro | Scope: Aufnahme beendet |
| 35DF | RECING | Variable ro | Scope: Aufzeichnug läuft |
| 35E0 | RECOFF | Command | Scope: Abbruch einer Scope Aufzeichnung |
| 35E1 | RECRDY | Variable ro | Scope: Zustand der RECORD Funktion |
| 35E2 | REFIP | Variable rw | Spitzenstrom für die Referenzfahrt 7 |
| 35E4 | REMOTE | Variable ro | Zustand des Hardware Enable |
| 35E5 | RESPHASE | Variable rw | Resolverphase |
| 35E6 | RK | Variable rw | Verstärkungsfaktor Resolver Sinussignal |
| 35E7 | ROFFS | Variable rw | Referenzoffset |
| 35E8 | RS232T | Variable rw | Watch Dog Zeit (RS232) |
| 35E9 | RSTVAR | Command | Setzen aller Parameter auf Default Werte |
| 35EA | S | Command | Stop und Disable |
| 35EB | SAVE | Command | Speichern der Daten im EEPROM |
| 35EC | SBAUD | Variable rw | Sercos: Baudrate |
| 35ED | SCAN | Command | Erkennung der CANStationen |
| 35EF | SERIALNO | Variable ro | Seriennummer des Verstärkers |
| 35F0 | SETREF | Command | Setzen des Referenzpunktes |
| 35F2 | SLEN | Variable rw | Optische Ausgangsleistung bei Sercos |
| 35F3 | SLOTIO | Variable rw | I/O Erweiterungskarte: IN/OUT Zustand |
| 35F4 | SPHAS | Variable rw | Sercos Phase |
| 35FA | SSTAT | Variable ro | |
| 35FA | DUMPSLNO | Variable rw | Auflistung der numerischen EEProm Variablen |
| 35FB | STAT | Variable ro | Verstärker Statuswort |
| 35FC | STATIO | Variable ro | Status der Ein/Ausgänge |
| 35FD | STATUS | Variable ro | detailierte Verstärker Statusinformation |
| 35FE | STOP | Command | Setzen des Sollwertes auf 0 |
| 35FF | STOPMODE | Variable rw | Bremsverhalten bei Disable |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >