Skip to main content
CAN Objects 1000 - 1FFF S400-S600 | 28 Apr 2017 | |

CAN Objects 1000 - 1FFF S400-S600

Index Subindex Profile Datentyp Zugriff PDO mappable Bemerkung ASCII Objekt
1000h DS301 UNSIGNED32 ro Gerätetyp
1001h DS301 UNSIGNED8 ro Fehlerregister
1002h DS301 UNSIGNED32 ro Herstellerspezifisches Statusregister
1003h 00h DS301 UNSIGNED8 ro Pre-defined errror field (Anzahl der Einträge)
1003h 01h DS301 UNSIGNED32 rw Zuletzt gemeldeter Fehler
1004h 00h DS301 UNSIGNED32 ro Zahl der unterstützen PDOs
1004h 01h DS301 UNSIGNED32 ro Zahl der synchronen PDOs
1004h 02h DS301 UNSIGNED32 ro Zahl der asynchronen PDOs
1005h DS301 UNSIGNED32 ro COB-ID SYNC message
1006h DS301 UNSIGNED32 rw Zykluszeit der Kommunikation
1007h DS301 UNSIGNED32 rw Zeitfenster für synchrone CAN-Nachrichten
1008h DS301 Visible String ro Gerätename VER*
100Ah DS301 Visible String ro Softwareversion ADDR
100Bh DS301 UNSIGNED32 ro Knotenadresse
100Ch DS301 UNSIGNED16 rw Guard time
100Dh DS301 UNSIGNED8 rw Life time factor
100Eh DS301 UNSIGNED32 rw Node Guarding COB - Identifier
100Fh DS301 UNSIGNED32 rw Zahl der unterstützten SDOs
1010h 00h DS301 RECORD ro Store parameters / Anzahl der Einträge
1010h 01h DS301 UNSIGNED32 rw Store parameters / save all parameters
1010h 02h DS301 UNSIGNED32 rw Store parameters / save communication parameters
1012h DS301 UNSIGNED32 rw COB - ID der time stamp message (i.V.)
1013h DS301 UNSIGNED32 rw High resolution time stamp (i.V.)
1014h DS301 UNSIGNED32 rw COB - ID der Emergency message
1018h 00h DS301 RECORD ro Identity Object
1018h 01h DS301 UNSIGNED32 ro Vendor ID
1018h 02h DS301 UNSIGNED32 ro Product Code
1018h 03h DS301 UNSIGNED32 ro Revision number
1018h 04h DS301 UNSIGNED32 ro Serial number SERIALNO
1400h 00h DS301 RECORD ro Empfangs- PDO 1 Kommunikationsparameter
1400h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1400h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1400h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)
1400h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1401h 00h DS301 RECORD ro Empfangs- PDO 2 Kommunikationsparameter
1401h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1401h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1401h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)
1401h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1402h 00h DS301 RECORD ro Empfangs- PDO 3 Kommunikationsparameter
1402h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1402h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1402h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)
1402h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1403h 00h DS301 RECORD ro Empfangs- PDO 4 Kommunikationsparameter
1403h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1403h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1403h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)
1403h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1600h 00h DS301 RECORD rw Empfangs- PDO 1 Mappingparameter
1600h 01h-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt
1601h 00h DS301 RECORD rw Empfangs- PDO 2 Mappingparameter
1601h 01h-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt
1602h 00h DS301 RECORD rw Empfangs- PDO 3 Mappingparameter
1602h 01h-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt
1603h 00h DS301 RECORD rw Empfangs- PDO 4 Mappingparameter
1603h 01h-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt
1800h 00h DS301 RECORD ro Sende- PDO 1 Kommunikationsparameter
1800h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1800h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1800h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time
1800h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1801h 00h DS301 RECORD ro Sende- PDO 2 Kommunikationsparameter
1801h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1801h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1801h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time
1801h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1802h 00h DS301 RECORD rw Sende- PDO 3 Kommunikationsparameter
1802h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1802h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1802h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time
1802h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1803h 00h DS301 RECORD ro Sende- PDO 4 Kommunikationsparameter
1803h 01h DS301 UNSIGNED32 rw PDO COB - ID
1803h 02h DS301 UNSIGNED8 rw Übertragungstyp
1803h 03h DS301 UNSIGNED16 rw Inhibit time
1803h 04h DS301 UNSIGNED8 rw Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)
1A00h 00h DS301 RECORD rw Sende- PDO 1 Mappingparameter
1A00h 01h-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt
1A01h 00h DS301 RECORD rw Sende- PDO 2 Mappingparameter
1A01h 01-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt
1A02h 00h DS301 RECORD rw Sende- PDO 3 Mappingparameter
1A02h 01-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt
1A03h 00h DS301 RECORD rw Sende- PDO 4 Mappingparameter
1A03h 01-08h DS301 UNSIGNED32 rw PDO Mapping Parameter für das nte Objekt

About this Article

Kollmorgen Support