CAN Objects 1000 - 1FFF S300-S700
| 28 Apr 2017
|
|
CAN Objects 1000 - 1FFF S300-S700
| Index |
Subindex |
Data Type |
Access |
PDO mappable |
Beschreibung |
ASCII |
| 1000h |
0 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Gerätetyp |
— |
| 1001h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Fehlerregister |
— |
| 1002h |
0 |
UNSIGNED32 |
ro |
yes |
Herstellerspezifisches Statusregister |
— |
| 1003h |
|
ARRAY |
|
|
Vordefiniertes Fehlerfeld |
— |
| 1003h |
0 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Anzahl der Fehler |
— |
| 1003h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Standard Fehlerfeld |
— |
| 1005h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
COB-ID SYNC message |
— |
| 1006h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
No |
Communication cycle period |
— |
| 1008h |
0 |
Visible String |
const |
— |
Hersteller Gerätename |
— |
| 1009h |
0 |
Visible String |
const |
— |
Hersteller Hardware Version |
— |
| 100Ah |
0 |
Visible String |
const |
— |
Hersteller Software Version |
— |
| 100Ch |
0 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Überwachungszeit |
— |
| 100Dh |
0 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Lifetime Faktor |
— |
| 1010h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1010h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Speichern aller Parameter |
SAVE |
| 1011h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1011h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Auf Defaultwerte zuruecksetzen |
RSTVAR |
| 1014h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
COB-ID für das Emergency Object |
— |
| 1016h |
|
RECORD |
|
|
Consumer heartbeat time |
|
| 1016h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1016h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Consumer heartbeat time |
— |
| 1017h |
0 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Producer heartbeat time |
— |
| 1018h |
|
RECORD |
|
|
Identitäts Objekt |
— |
| 1018h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1018h |
1 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Hersteller ID |
— |
| 1018h |
2 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Produkt Code |
— |
| 1018h |
3 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Revisions Nummer |
— |
| 1018h |
4 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Seriennummer |
SERIALNO |
| 1026h |
|
ARRAY |
|
|
OS Prompt |
— |
| 1026h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1026h |
1 |
UNSIGNED8 |
w |
— |
StdIn? |
— |
| 1026h |
2 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
StdOut? |
— |
| 1400h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO1 Kommunikations Parameter |
— |
| 1400h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1400h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
RXPDO1 COB - ID |
— |
| 1400h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp RXPDO1 |
— |
| 1401h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO2 Kommunikations Parameter |
— |
| 1401h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1401h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
RXPDO2 COB - ID |
— |
| 1401h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp RXPDO2 |
— |
| 1402h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO3 Kommunikations Parameter |
— |
| 1402h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1402h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
RXPDO3 COB - ID |
— |
| 1402h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp RXPDO3 |
— |
| 1403h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO4 Kommunikations Parameter |
— |
| 1403h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1403h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
RXPDO4 COB - ID |
— |
| 1403h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp RXPDO4 |
— |
| 1600h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO1 Mapping Parameter |
— |
| 1600h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1600h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |
| 1601h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO2 Mapping Parameter |
— |
| 1601h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1601h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |
| 1602h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO3 Mapping Parameter |
— |
| 1602h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1602h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |
| 1603h |
|
RECORD |
|
|
RXPDO4 Mapping Parameter |
— |
| 1603h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1603h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |
| 1800h |
|
RECORD |
|
|
TXPDO1 Kommunikations Parameter |
— |
| 1800h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1800h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
TXPDO1 COB-ID |
— |
| 1800h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp TXPDO1 |
— |
| 1800h |
3 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Verzögerungszeit |
— |
| 1800h |
4 |
UNSIGNED8 |
const |
— |
reserviert |
— |
| 1800h |
5 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Ereignis-Timer? |
— |
| 1801h |
|
RECORD |
|
|
TXPDO2 Kommunikations Parameter |
— |
| 1801h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1801h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
TXPDO2 COB-ID |
— |
| 1801h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp TXPDO2 |
— |
| 1801h |
3 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Verzögerungszeit |
— |
| 1801h |
4 |
UNSIGNED8 |
const |
— |
reserviert |
— |
| 1801h |
5 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Ereignis-Timer? |
— |
| 1802h |
|
RECORD |
|
|
TXPDO3 Kommunikations Parameter |
— |
| 1802h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1802h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
TXPDO3 COB-ID |
— |
| 1802h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp TXPDO3 |
— |
| 1802h |
3 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Verzögerungszeit |
— |
| 1802h |
4 |
UNSIGNED8 |
const |
— |
reserviert |
— |
| 1802h |
5 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Ereignis-Timer? |
— |
| 1803h |
|
RECORD |
|
|
TXPDO4 Kommunikations Parameter |
— |
| 1803h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1803h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
TXPDO4 COB-ID |
— |
| 1803h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Übertragungstyp TXPDO4 |
— |
| 1803h |
3 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Verzögerungszeit |
— |
| 1803h |
4 |
UNSIGNED8 |
const |
— |
reserviert |
— |
| 1803h |
5 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Ereignis-Timer? |
— |
| 1A00h |
|
RECORD |
|
|
Mapping Parameter TXPDO1 |
— |
| 1A00h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1A00h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |
| 1A01h |
|
RECORD |
|
|
Mapping Parameter TXPDO2 |
— |
| 1A01h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1A01h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |
| 1A02h |
|
RECORD |
|
|
Mapping Parameter TXPDO3 |
— |
| 1A02h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1A02h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |
| 1A03h |
|
RECORD |
|
|
Mapping Parameter TXPDO4 |
— |
| 1A03h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 1A03h |
1...8 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Mapping für n-tes Applikation Objekt |
— |