Skip to main content
press_release | Kollmorgen erweitert die Leistung und Flexibilität seiner Flaggschiff-Servoantriebsserie AKD2G mit dem neuen 24A-Antrieb |
|
minute read

Kollmorgen expands the performance and flexibility of its flagship AKD2G servo drive series with the new, 24A drive

RADFORD, VA., 15.8.23 - Kollmorgen, ein weltweit führender Anbieter von Bewegungssteuerungssystemen, hat heute den neuen Antrieb AKD2G 24A vorgestellt. Der neue Einkabelantrieb, der für den Einsatz in Präzisions-Mehrachsservosystemen optimiert ist, baut auf den Stärken des AKD2G-Portfolios auf, einschließlich verbesserter Sicherheitsfunktionen, SD-Karten-Backup und einem Grafikdisplay mit höherer Strombelastbarkeit, um mehr Anwendungen mit höheren Leistungsanforderungen zu unterstützen, wie z. B. Förderanlagen und vertikale Hubanwendungen.

Im Vergleich zu anderen Frequenzumrichtern seiner Klasse bietet der AKD2G 24A den dreifachen Dauer-Nennstrom im Spitzenbetrieb für bis zu 5 Sekunden - ideal für intermittierend genutzte Hochleistungsservomotoren.In diesen Anwendungen, bei denen der Spitzenwert entscheidend ist, können die Kunden ihre Servoantriebe möglicherweise auf dieses neue 24A-Angebot reduzieren. Das Kollmorgen Motioneering Sizing & Selection Tool führt Sie durch den Prozess.

Der neue AKD2G 24A-Servoantrieb bietet konfigurierbare Optionen wie Sicherheitsniveau, E/A, Rückmeldung und Feldbus. Er unterstützt Sekundärbremsen ohne einen Standard-X4-Anschluss und ermöglicht eine schnellere Smart Feedback Adapter (SFA)-Verkabelung mit einem Standard-X5-Anschluss.

Bei Hochleistungsanwendungen - wie Satellitenbodenstationen, Robotik, Verpackung, Etikettierung und mehr - können sich die Kunden auf den unübertroffenen Support von Kollmorgen verlassen, um die Synchronisierung von Antrieb und Motor, die Installation und die Leistung zu optimieren. Weltweite Produkt- und Serviceverfügbarkeit sichern langfristige Produktivität und Erfolg.

“Der AKD2G 24A liefert höhere Stromstärken für vielfältigere Anwendungen,” sagte James Davison, Senior VP/GM bei Kollmorgen. "Dieses hohe Maß an Flexibilität und Leistungspotenzial bedeutet, dass die Kunden nicht gezwungen sind, verschiedene Laufwerke zu kombinieren. Kurz gesagt, die erweiterte AKD2G-Servoantriebsfamilie bietet den Kunden jetzt mehr Leistung und Kontrolle bei geringerer Komplexität".

Für weitere Informationen laden Sie das Datenblatt herunter oder besuchen Sie www.kollmorgen.com/akd2g.

Wissenswertes über Kollmorgen

Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, Linearantrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinen und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr