Beginnen wir mit der Definition eines Direktantriebs. In einem konventionellen System sind die beweglichen Elemente einer Maschine mit dem Motor über Zahnräder, Riemen und Kupplungen verbunden

In einem Direktantriebssystem hingegen ist der rotatorische oder Linearmotor direkt mit der Last verbunden. Hier sehen Sie die 5 wichtigsten Vorteile dieses Ansatzes:
- Präzision: Bleiben Sie auf Kurs. Wenn der Motor direkt mit der Last gekoppelt ist, wird die Wiederholgenauigkeit nicht durch Getriebespiel und die Nachgiebigkeit von Antriebsriemen beeinträchtigt. Im Gegensatz zu einem Standard Servoantrieb kann mit einem Kollmorgen AKD Direktantrieb einen Trägheitsmassenverhältnis zwischen Last und Motor von 500:1 realisiert werden. Kollmorgen AKD Direct Drive Servo Systems Youtube Video
Zuverlässigkeit: Wenn Ihre Maschine unbedingt über Nacht weiterarbeiten muss. Wenn mechanische Komponenten für die Kraftübertragung durch eine Direktantriebslösung eliminiert werden, gibt es weniger Bauteile, die ausfallen können. Mit einem Cartridge-Motor können Sie noch einen Schritt weiter gehen, und Lager vollständig aus dem Motor verbannen. Beispiel: Anwenderbericht: Siebdruckmaschinen in der Glasverarbeitung- Größe, Gewicht und Leistung (SWaP): Größer ist nicht immer besser. Wenn Kupplungen, Getriebe und andere Komponenten für die Kraftübertragung wegfallen, nimmt die Leistungsdichte des Systems zu. Sie können mehr Leistung mit derselben Baugröße erzielen oder sich mit derselben Leistung zufriedengeben und die Baugröße verkleinern. Gehen Sie den nächsten Schritt und eliminieren Sie auch noch das Motorgehäuse, indem Sie eine gehäuselose Direktantriebslösung integrieren. Sie scheuen sich, einen integrierten Motor in Ihre Maschine einzubauen? Dazu gibt es keinen Anlass: Wer hat Angst einen gehäuselosen Motor zusammenzubauen?
- Geschwindigkeit: Wenn Sie Geschwindigkeit brauchen, kann die Direktantriebstechnologie Ihnen helfen, die Produktivität Ihrer Maschine zu steigern. Die höheren Beschleunigungen, die durch die Direktantriebstechnologie ermöglicht werden, können Ihre Indexzeiten um wertvolle Millisekunden verkürzen und damit Ihren Durchsatz steigern. Zum Beispiel: Kollmorgen KBM Direct Drive Rotary Motor Indexing Application Youtube Video
- Nutzen: Am Ende geht es wie so oft ums Geld. Reduzierte Kosten für die Wartung und ungeplante Ausfallzeiten in Kombination mit höherer Effizienz und Leistung steigern den Nutzen für den Kunden. Im Vergleich: Direktantriebe und mechanische Getriebe für Laborausstattung
Berichten Sie uns von den Vorteilen, die die Direktantriebstechnologie für Ihre Anwendung gebracht hat.