Uzay araştırmaları, binlerce yeni uydunun planlanmasıyla yeni bir rönesans yaşıyor. Hem uzayın zorlu koşullarına dayanabilecek hem de pazar şartlarına uygun hareket sistemleri, uzay yarışında başarıya ulaşmanın temel anahtarı olacak. Kollmorgen, uydulara araç fırlatmaya yönelik yer istasyonlarından Ay ve Mars keşif araçlarına kadar uzay ve savunma uygulamaları için tasarım yapmanın zorluklarını çok iyi biliyor. Bu web seminerinde, verimliliği, form faktörünü ve uzayın termal dinamiklerini optimize ederek performansı ve görev başarısını en üst düzeye çıkaran hareket sistemlerinin nasıl oluşturulacağı ele alınacaktır.
Öğrenmek için bize katılın:
- Uzay tabanlı uygulamalarınıza hareket çözümlerini dâhil etme
- Alçak Dünya yörüngesinde (LEO) güvenilir bir motor performansı için tasarım kriterleri
- Uzay açısından en verimli form faktöründe torku en üst düzeye çıkarma yöntemleri
- Yer sistemleriniz için güçlü, sorunsuz ve doğru azimut ve yükseklik kontrolü elde etmeye ilişkin ipuçları
Sunucular Hakkında
40+ yıllık yüksek performanslı hareket emektarı Tom S. Wood, makine tasarımcısı, üretici temsilcisi, Yüksek Teknoloji distribütörü ve Kollmorgen Hareket Kontrol Ürün Uzmanı olarak entegre hareket kontrol çözümleri tecrbelerine sahiptir. Havacılık ve savunma endüstrisinin yanı sıra iş yeri güvenliğinden hasta hareketliliğine kadar her şeyi iyileştiren robotik uygulamalar için yeni nesil hareket sistemleri tasarlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Tom, kompakt bir biçimde yüksek performans sunan gövdesiz motor teknolojisi aracılığıyla mühendislerin projelerini nasıl geliştireceklerini anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alır.
Jeff Coffed, Kollmorgen'de Havacılık ve Savunma Küresel Pazar Müdürüdür ve Havacılık ve Savunma endüstrisi için yüksek teknoloji sektöründe uzun yıllara dayanan pazarlama deneyimine sahiptir. Kollmorgen ve L3Harris gibi sektör liderleri için ürün geliştirme, strateji, araştırma, ürün pazarlama ve etkinlik alanlarında önemli pozisyonlarda bulundu. Kollmorgen'de, Kollmorgen'in Havacılık ve Savunma sektöründeki yenilikçi hareket kontrol çözümleri için iş geliştirme ve pazara açılma stratejilerinin yürütülmesinden sorumludur. L3Harris'te pazarlama stratejisini yönetti ve şirketin Uzay ve Hava Sistemleri segmentinin beş iş sektörünü destekleyen bir ekibe liderlik etti.