Ana içeriğe atla

Gıda Güvenliğinin Önemi >

“FDA Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA), 70 yılı aşkın süredir gıda güvenliği yasalarında yapılmış en geniş reformdur ve 4 Ocak 2011’de Başkan Obama tarafından imzalanmıştır. Kirlenmeye cevap verme yerine önleme üzerine yoğunlaşarak ABD gıda…

Beygir gücü nedir ve servo motorlarda nasıl kullanılır? >

Soru: Beygir gücü (hp) nedir ve servo motorlarda nasıl kullanılır?

İşbirlikçi Robotlar (Cobotlar) - Kimler Faydalanır? >

İşbirlikçi robotlar (cobotlar), insan mevkidaşı ile birlikte yan yana güvenli bir biçimde çalışmak için tasarlanmış robotlardır.

Yüksek Ortam Sıcaklıkları Sebebiyle Motor Torque Oranı Azalması >

Soru: Motorun devamlı torku (Tc) 40°C ortam sıcaklığında değerlendirildiği için en kötü senaryoda ortam sıcaklığı 55°C olduğunda motorun devamlı torkunu nasıl tahmin edeceğim?

Step motor çözümünüzü optimize edin >

Yepyeni bir seçim aracını tanıtmaktan heyecan duyuyoruz - Kollmorgen Stepper Optimizer. Optimizer sayesinde hangi Kollmorgen step motorunun sizin uygulamanıza daha uygun olduğunu keşfetmeniz kolaylaşıyor.

Uygulama Boyutlandırması - Kısım 1: Servoları Boyutlandırmaya Başlarken >

Daha önce hiç servo boyutlandırmadınız mı? Pekala, yıllar içinde öğrendiğimiz en iyi pratiklerden bazılarını sizinle paylaşmak istiyoruz.  

Vakumdaki Bir Motoru Çalıştırırken Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar >

Soru: Vakum içinde bir servo motor çalıştırmam gerekiyor, ne gibi şeyleri göz önünde bulundurmalıyım?

Yalnızca 32 Bit veri destekleyen Modbus İletişim Aygıtlarında 64 Bit Veri İşlemeye İlişkin Önemli İpuçları >

AKD sürücünün çoğu parametresi, 32 bitlik bir veri boyutu içerir, ancak bazı parametrelerde 64 bitlik bir veri boyutu yer alır. AKD sürücüdeki Modbus iletişimi 16 bitlik bir veri boyutu register kullanır

Lineer Aktüatör Nedir? >

Soru: Lineer aktüatör nedir? Cevap: Basitçe söylemek gerekirse lineer aktüatör bir yükü düz bir hatta hareket ettiren cihazdır. Lineer aktüatörler farklı tarzlarda ve konfigürasyonlarda olabilirler. Bu blog yazımızda hareket kontrolü ile ilişkili…

Lineer Motor Sisteminizi Güvenle Oluşturma İpuçları >

Lineer motorlar, birçok yüksek performanslı uygulamada sağlam ve yüksek hassasiyete sahip doğrudan tahrikli bir çözüm sunmada önemli bir rol oynar.

Küçülme - Geçerli Step Motor Teknoloji Makine Boyutunu Azaltmasına Nasıl Yardır Eder >

Görünen o ki, "küçülmek" ilk üretilen step motorlardan itibaren gelişen bir çaba. 1952'de çıkarılan ve tasarlanan ilk step motorlardan biri olan Sigma "Cyclonome 9" serisi, kendi türündeki ilk örnekti.  

Encoder en iyi performansı almak >

Servo tahrikleri veya değişken frekanslı tahrikleri (VFD) olan otomasyon sistemlerindeki kodlayıcı performansı ile ilgili bazı müşterilerin kafalarının karışık olduğunu görüyorum. Bazı müşteriler, sınıfının en iyisi kodlayıcılar sunduklarında,…