Neden Çok Küçük? 
Görünen o ki, "küçülmek" ilk üretilen step motorlardan itibaren gelişen bir çaba. 1952'de çıkarılan ve tasarlanan ilk step motorlardan biri olan Sigma "Cyclonome 9" serisi, kendi türündeki ilk örnekti. Motorlarda, NEMA 11 motorundakiyle aşağı yukarı aynı olan 1 3/16 inç bir gövdesi vardı. 1 - 12 oz-inç tork aralığı ile zamanının yaygın kullanım alanları arasında yazıcılar, bant okuyucular, grafik çizim sürücü ve ekran kontrolleri yer alıyordu. Bugün olduğu gibi, bu motorların küçük form faktörü sayesinde OEM'ler makinelerinin genel boyutunu ve alanine azaltabiliyordu.
Daha da küçük gövde seçeneklerinin elde edilmesi, step motorun daha önce hiç olmadığı kadar çok yönlü olması anlamına geliyor. OEM'ler bir yandan makinelerinin genel boyutunu ve alanını daha da azaltabilirken, bir yandan da bakım gerektirmeyen, hassas ve düşük maliyetli hareket kontrolü sağlayabilir.
Örneğin, kimyasal analiz ve kan analizi cihazlarında küçük step motorlar, IVD ve Fen Bilimleri alanlarındaki OEM'lerin ürünlerinin hacmini daha da azaltmasını sağlıyor. Avantajı? Daha küçük ekipman, yerel kliniklerde ve doktorların muayenehanelerinde kullanılabilir. Hastalar, ayrıca hastaneye gitmek yerine gittikleri yerde test edilebilir ve tıbbi teşhislerini alabilir.
Yeni çıkan PMX hibrid step motor serisi, Kollmorgen'in step motor portföyüne yeni NEMA 08, 11, ve 14 şasi boyutlarını kazandırıyor. Daha büyük rakipleri ile aynı hibrid yapıda üretilen bu daha küçük motorlar daha küçük bir form faktör içinde daha yoğun torklu bir çözüm sunuyor.