Conheça os produtos da Kollmorgen
Apresentando o novo driver de passo P80360 com controle de posição em malha fechada
O driver de passo P80360, rico em recursos, oferece posicionamento em malha fechada, programação completa usando uma interface gráfica intuitiva e configuração mais rápida com motores Kollmorgen. É ideal para movimentos ponto a ponto, bem como sequências de movimento conectados em uma ampla gama de aplicações. Saiba todos os benefícios e especificações técnicas.

Motores para a indústria espacial
centros globais de fabricação e suporte
de produtos padronizados
anos de experiência e especialização
Você está pronto para começar a projetar?
Oferecemos diversas ferramentas online para dimensionamento e seleção, avaliação de desempenho e seleção de produtos.

Educação e Suporte para produtos da Kollmorgen
A Kollmorgen oferece treinamento, informações sobre produtos e suporte técnico online em diversos formatos. Desde webinars, manuais de produtos e os softwares e firmwares mais recentes a uma biblioteca online de artigos de suporte e perguntas da nossa comunidade. Estamos à disposição para apoiar você em todo o seu projeto.
Novidades da Kollmorgen

Aeronave eVTOL: desafios técnicos, oportunidades de aplicação e a função do Motion >
Saiba como servomotores sem carcaça otimizados para cada aplicação ajudam os fabricantes a acelerar o desenvolvimento de eVTOLs com maior capacidade e mais tempo de voo.
A Kollmorgen apresenta o drive de passo P80360 com controle de posição em circuito fechado >
O mais recente drive da plataforma de drives de motores de passo P8000 oferece correção de posição em tempo real e capacidades de programação versáteis.
Prolongando o tempo e a distância de voo dos VANTs com seleção otimizada de motor >
Descubra como a Kollmorgen otimiza o tamanho, o peso e a densidade de potência das soluções de Motion para os VANTs voarem por mais tempo e irem mais longe, para obter mais sucesso na missão.
Folha de dados do acionamento de passo P80360 >
Baseado na inovadora plataforma P8000 da Kollmorgen, o drive de passo P80360 oferece suavidade e precisão superiores para motores que funcionam com energia CA de até 3,0 Arms por fase.
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >
Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…
Folha de dados do AKD2G 24A >
O novo servoacionamento AKD2G 24A da Kollmorgen oferece o triplo da capacidade de corrente contínua e um rico conjunto de recursos para integração simples em aplicações complexas.
Controle de máquinas de alto desempenho simplificado com o Kollmorgen Automation Suite >
Saiba como usar o Kollmorgen Automation Suite para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez.
A Kollmorgen expande o desempenho e a flexibilidade da sua série de servo-drive AKD2G com o novo drive 24A >
Os clientes agora têm a opção de obter mais potência e controle em um servo drive compacto de alta amperagem, que oferece possibilidades de integração expandidas para suportar capacidades de movimento complexas em uma máquina mais simples.