Com os rápidos avanços na tecnologia de robótica, a escassez persistente de mão de obra e o envelhecimento da população, há uma crescente demanda por robôs humanoides e exoesqueletos que forneçam maior eficiência e desempenho. Os humanoides e exoesqueletos têm grande valor potencial em diversas aplicações, incluindo os setores de saúde, de fabricação, de construção e de atendimento ao cliente. Motores elétricos altamente eficientes, precisos e potentes são necessários para ajudar a replicar movimentos semelhantes aos humanos com precisão e aprimorar as capacidades humanas naturais.
Ao priorizar o desempenho, as startups de robótica muitas vezes adiam considerações de custo e escalabilidade. Controlar o aspecto de custo do SWaP-C (Size (tamanho), Weight (peso), Power (potência) and (e) Cost (custo)) apresenta vários desafios. Para atender aos requisitos em evolução constante e garantir a viabilidade comercial, torna-se crucial selecionar a solução de Motion correta.
Nesta sessão, os palestrantes abordam três questões críticas para ajudar os engenheiros a selecionar o projeto e o tamanho ideal do motor para seus robôs:
- Quais são os desafios associados ao desenvolvimento de humanoides e exoesqueletos para aplicações móveis?
- Como a escolha das soluções certas de Motion aborda esses desafios, especialmente ao escalar para a produção comercial e ao mesmo tempo manter a viabilidade de custos?
- Como especificar o motor de ímã permanente adequado para melhorar a eficiência e o tempo de operação?
Sobre o(s) apresentador(es)
Tom S. Wood, um veterano com mais de 40 anos em motion de alto desempenho, integrou soluções de controle de motion como projetista de máquinas, representante do fabricante, distribuidor de alta tecnologia e como especialista em produtos de controle de motion da Kollmorgen. Ele tem vasta experiência em projeção de sistemas de motion de última geração para a indústria aeroespacial e de defesa, assim como para aplicações de robótica que ajudam a melhorar tudo, desde segurança no local de trabalho até mobilidade de pacientes. Tom gosta de ajudar os engenheiros a entender como aprimorar seus projetos através de tecnologia sem carcaça que oferece alto desempenho em um formato compacto.
O Kyle Hanley é o gerente de vendas responsável pela Costa Oeste dos EUA na Kollmorgen, especializado nos mercados de robótica, médico, aeroespacial e de defesa. Com base na engenharia de aplicações, ele ajuda os clientes a selecionar, integrar e otimizar as devidas tecnologias de motion para atender exatamente aos requerimentos de cada uma das aplicações, variando de robôs médicos ou para agricultura, até equipamentos de embalagens e até mesmo sistemas de defesa. O Kyle tem diploma em engenharia mecatrônica pela Universidade do Estado da Califórnia, Chico.