Performance Curve Generator : Housed & Frameless servo motors
Velocidade vs. Torque
Parâmetros do motor
| * Assumes motor is housed, Motor Performance +/- 10% | |||
| Mounted to: | AL Heat Sink (inches) | ||
| Thermal Res: | °C rise per Watt | ||
| Rated Speed: | RPM | Rated Power: | Watts |
Parâmetros do drive
| Type of Drive | |
|---|---|
| Input Voltage | |
| Tensão de barramento | |
| Drive Ipeak | |
| Icont Drive | |
| Max Com Freq / Max PWM Freq | |
| Max Speed | RPM |
Parâmetros do motor
Parâmetros do drive
| Drive | |
|---|---|
| Corrente de pico | Arms |
| Tensão de barramento (L-L) | VDC |
Obtenha a curva de desempenho
Preencha este breve formulário
para ver a curva
OU...
Faça login/cadastre-se
para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen